Réducteur® – Série M
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Durabilité exceptionnelle
Conçu spécifiquement pour les tours de refroidissement
Conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences des normes CTI Std. 111 et AGMA
Durée de vie minimale L10A de 100 000 heures sur les arbres d'entrée et de sortie
Joint d'huile à lèvre longue durée sur l'arbre d'entrée
Arbre de sortie étanche avec un anneau labyrinthe sans entretien
Roulements à rouleaux coniques Timken
Réducteur à engrenages à deux étages (spirale-conique/hélicoïdal) pour une transmission de puissance efficace
Conçu spécifiquement pour les tours de refroidissement
Conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences des normes CTI Std. 111 et AGMA
Durée de vie minimale L10A de 100 000 heures sur les arbres d'entrée et de sortie
Joint d'huile à lèvre longue durée sur l'arbre d'entrée
Arbre de sortie étanche avec un anneau labyrinthe sans entretien
Roulements à rouleaux coniques Timken
Réducteur à engrenages à deux étages (spirale-conique/hélicoïdal) pour une transmission de puissance efficace
Les réducteurs de vitesse Marley de la série M sont conçus et fabriqués pour remplacer directement les réducteurs de vitesse de la marque Amarillo dans les tours de refroidissement destinées aux applications électriques et industrielles. En termes de forme et de fonction, leur conception va au-delà des exigences standard de l'AGMA, à la fois pour maximiser le mouvement de l'air à travers la tour et pour minimiser les besoins de maintenance.
Réducteur à engrenages série M
Publié dans Brochures, Bibliothèque
Tagué Brochure, grdr2, mseriesgrdr
Lubrifiants pour réducteurs de vitesse
Publié dans Bibliothèque, Papiers blanc
Tagué grdr, grdr2, mseriesgrdr
Manuel d'utilisation de l'IOM Geareducer série M
Publié dans Bibliothèque, Manuels
Tagué Brochure, grdr2, mseriesgrdr