Sélectionner une page

Vidéos sur les tours de refroidissement

  • Réinitialiser
37 vidéos sur les tours de refroidissement dans la sélection actuelle :

Marley Geareducer® Gearbox Overview

Réducteur de vitesse Marley® Gearbox Overview

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

La fiabilité du Geareducer est le fruit de plus de 100 000 unités d'expérience et de l'attention que Marley porte aux normes de qualité rigoureuses en matière de conception et de fabrication. Aujourd'hui, chaque Geareducer Marley est testé sous charge dans notre usine. Ensuite, il est inspecté et réglé avant expédition.

Marley Cooling Tower Duty Motor

Moteur de service pour tour de refroidissement Marley

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Les moteurs pour tour de refroidissement des produits Marley sont fabriqués conformément aux normes NEMA et conçus pour résister à l'exposition aux conditions chaudes et humides des tours de refroidissement. De plus, pour assurer une longue durée de vie, l'intérieur du moteur est refroidi par ventilateur et recouvert d'époxy pour une protection maximale contre la chaleur, l'humidité et la corrosion.

Marley Cooling Tower HC Flow Control Valve

Vanne de régulation de débit HC pour tour de refroidissement Marley

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Les proportions du corps de la vanne HC et la disposition des pièces internes assurent une faible vitesse de refoulement et limitent les éclaboussures, ce qui entraîne une faible perte de pression. Regardez pour en savoir plus sur le fonctionnement de la vanne HC.

Marley Cooling Tower Belt Drive Components

Composants de la transmission par courroie de la tour de refroidissement Marley

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Dans cette vidéo, découvrez les composants de la transmission par courroie Marley et regardez une démonstration de la tension de la courroie et de l'alignement des poulies pour le système de transmission par courroie de votre tour de refroidissement.

Marley MBX Cooling Tower Fill Packs

Packs de remplissage pour tour de refroidissement Marley MBX

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Robert Swafford de Marley montre la bonne façon de remplacer rapidement et facilement le remplissage sale de votre tour de refroidissement avec les packs de remplissage Marley MBX.

Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 3

Preuve de performance – Remplissage par transfert thermique, partie 3

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un véritable remplissage de transfert thermique Marley ? Apprenez-en plus à ce sujet auprès d'un expert Marley : (Partie 3 sur 3).

Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 2

Preuve de performance – Remplissage par transfert thermique, partie 2

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un véritable remplissage de transfert thermique Marley ? Apprenez-en plus auprès d'un expert Marley : (Partie 2 sur 3).

Proof In Performance - Heat Transfer Fill Part 1

Preuve de performance – Remplissage par transfert thermique, partie 1

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un véritable remplissage de transfert thermique Marley ? Apprenez-en plus à ce sujet auprès d'un expert Marley : (Partie 1 sur 3).

Marley NC Single Bottom Inlet

Marley NC Entrée inférieure unique

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Quels sont les avantages de l'entrée inférieure unique dans une tour de refroidissement Marley NC et comment joue-t-elle un rôle dans l'efficacité et la maintenance de la tour de refroidissement ?

Marley Mechanical Vibration Switch

Commutateur de vibration mécanique Marley

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Les interrupteurs de vibration des tours de refroidissement déclenchent une alarme et/ou arrêtent l'équipement en cas de vibrations excessives. Regardez ici un expert produit Marley démontrer la fonctionnalité d'un interrupteur de vibration mécanique, notamment comment tester cette fonctionnalité sur le terrain.

Expanded Geareducer Cooling Tower Gearbox Line

Gamme étendue de réducteurs pour tour de refroidissement Geareducer

Pièces de tour de refroidissement Nouveaux produits Aperçus des produits

Les réducteurs de la série M de Marley sont conçus et fabriqués pour remplacer directement d'autres réducteurs OEM dans les tours de refroidissement pour les applications électriques et industrielles.

NC Everest Cooling Tower Walkthrough

Procédure pas à pas de la tour de refroidissement NC Everest

Nouveaux produits Aperçus des produits

SPX Cooling Technologies s'est donné pour mission de concevoir et de construire une tour de refroidissement pas comme les autres au monde. Comme des aventuriers escaladant le mont Everest, nous connaissions les défis, mais nous étions déterminés à réaliser quelque chose de remarquable. Regardez ici.

Marley ClearSky Cooling Tower Plume Abatement

Réduction du panache de la tour de refroidissement Marley ClearSky

Aperçus des produits

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir réduire le panache visible de votre tour de refroidissement. Le système de réduction du panache Marley ClearSky est un système entièrement intégré qui fonctionne de manière plus fiable que les systèmes à serpentin.

Marley Modular F400 Cooling Tower

Tour de refroidissement modulaire F400 Marley

Aperçus des produits

Les concepts innovants de construction de tours de refroidissement modulaires de SPX Cooling Tech prennent en charge les initiatives de sécurité, les horaires compressés, moins de main d'œuvre sur site et bien plus encore. Regardez une vitrine de la nouvelle tour de refroidissement Marley Modular F400 ici :

Marley NC Cooling Tower Overview

Présentation de la tour de refroidissement de Marley NC

Aperçus des produits

La tour de refroidissement Marley NC a établi la norme en matière d'efficacité élevée et de faible maintenance depuis son introduction en 1968. Pour en savoir plus sur les performances de la tour de refroidissement, regardez un aperçu de la tour de refroidissement Marley NC ici :

Marley Cooling Tower Drift Eliminator

Éliminateur de gouttes de tour de refroidissement Marley

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Les faibles taux de dérive constituent l'objectif principal d'un éliminateur de dérive. Les avancées de l'éliminateur de dérive Marley peuvent produire des taux de dérive aussi bas que 0,0005% des débits de conception. Cette vidéo passe en revue les avantages de l'utilisation des éliminateurs de dérive récemment repensés de Marley.

Marley NC Internal Accessibility

Marley NC Accessibilité interne

Aperçus des produits

Les deux grandes portes d'accès de la tour de refroidissement Marley NC permettent une inspection visuelle rapide et sans confinement du bassin d'eau froide, de la structure interne, des éliminateurs de gouttes et de l'équipement mécanique dans la zone du plénum. Jetez un œil :

Page 2 sur 2

fr_FR