马利 CoolBoost™ Opti FC
控制面板
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
通过灵活的操作模式优化系统性能
- 多种操作模式可优化机器操作
- 干燥优先 – 风扇优先或无泵选项优先考虑风扇运行以节约用水
- 湿式优先 – 泵优先或无风扇选项优先考虑泵运行以节省能源
通过 PLC 控制逻辑和现代界面提供直观的操作
- 触摸屏人机界面,实现最大功能
- 综合界面一目了然地提供所有状态条件
- 集成 PLC,提供可选控制选项 - 自动、手动和关闭
- BMS 集成允许远程或本地控制
节省系统集成时间
- 即插即用、单点电源连接省去了面板设计时间和电工成本 - 节省多达 20 个安装小时*
- BACnet 通信兼容性简化了与 BMS 系统的集成,用于监控、控制和保存历史数据
*基于可比系统功能的估算
电气元件
PLC为喷雾泵、风扇电机、水位和风门控制提供运行命令和操作逻辑。
HMI 显示当前状态,允许本地操作,并带有盖子以防风雨。
完整的 BACnet 通信集成允许状态监控、历史数据收集和远程操作。
NEMA 3R 涂漆外壳包括带有挂锁装置的外部断开手柄,以满足锁定/挂牌安全要求。
主断路器具有热和磁过载保护。
最多 4 个 RTD 传感器可用于提供实时系统反馈。工艺流体流出和下盆温度为标准。
为外部 VFD 提供的风扇电机电源连接。
为风扇电机空间加热器提供电源连接。
提供交流和直流辅助电源的电源变压器。
电机保护断路器可防止过载和短路电流。
65K SCCR 短路电流额定值。
接线图被层压并安装在外壳面板内。
符合 UL508 和 cUL508 安全要求。
选项
具有旁路功能的集成风扇电机 VFD。
集成风扇电机起动器。
集成盆式加热器控制装置和喷雾泵热跟踪套件。
油位检测。
NEMA 4X 玻璃纤维或不锈钢外壳