SGS 工业制冷产品零件
为您的 SGS 工业制冷产品提供优质的 OEM 售后组件。
使用 SGS 可让您的设备保持最佳外观和运行状态。 当您的工业制冷设备需要新部件时,SGS Refrigeration 可以为您和您的客户提供可靠、持久的解决方案,从 膨胀阀 到 风扇护罩, 马达 到 更换线圈.
我们的替换零件质量上乘,可与多家制造商的产品兼容,包括 Krack Industrial、Imeco、Frigid Coil 等。
核心组件
线圈: SGS 线圈是蒸发器或冷凝器中最重要的部件,适用于多种型号并采用不同的材质。
排水盘: 经久耐用,性能卓越。SGS 产品和其他工业制冷设备有多种尺寸可供选择。
泵: 可靠的工业强度泵,适用于您的制冷产品,拥有 100 多年的经验作为后盾。
除水器: 适用于工业制冷的高效除水器。较低的漂移率和压降,适用于 SGS 和其他制造商的各种设计。
喷嘴: 由蒸发冷却专家设计的业界领先、可靠且一致的供水喷嘴。
制冷管理
空气流动
DX 分配器组件: SGS 分配器将制冷剂均匀分配到整个蒸发器的回路中,以实现最高效的热传递。
膨胀阀: SGS 热力膨胀阀可有效调节流入蒸发器的制冷剂量,最大限度地提高效率并防止回流。
风扇叶片: SGS 风扇专为制冷设备设计,运行高效、安静,使用寿命长。
电机: 高品质电机拥有 100 多年的制造经验,并在各种环境中得到验证。
风扇防护罩: 防护装置旨在保护工业制冷设备中的重要空气流动部件。
机械部件
滑轮、衬套和皮带: 为确保正常性能所需的附加组件,SGS 可提供满足您的工业制冷需求的滑轮、衬套和皮带。
法兰和轴承: 高度耐用的轴承和法兰。让 SGS 帮助您找到满足您需求的合适部件。
补水阀: 可靠耐用的补给水阀旨在限制启动和关闭期间的水浪费。
减速机® 变速箱: Geareducer 变速箱已在蒸发冷却产品中制造和使用 80 多年,是业内最好、最可靠的电机之一,并且与各种 SGS 制冷产品兼容。