马利奥林巴斯 流体冷却器

绝热冷却的新高度

品牌: 马利 | 产品类型: 绝热冷却系统
Marley OlympusV Adiabatic Fluid Cooler
Marely OlympusV Adiabatic Cooling Tower
OlympusV Side1 Airflow

产品详情:

  供应地区:北美
 CTI 认证干式性能*

节约用水
与蒸发冷却相比,现场用水量最少

节省能源
与风冷相比,限制现场能耗

提高效率
独特的循环水系统提高了绝热效率并有助于延长垫片寿命

操作灵活
用户友好的控制装置,用于调节水/能源的使用

为品质而生
坚固的结构,专为持久性能而设计

奥林巴斯V(发音为o-lym-pus-vee)= 奥林匹斯山,希腊最高的山峰,充满力量和神话色彩 + 字母 V,象征着运动、进步和速度,并参考了绝热系统的线圈图案

马利® 奥林巴斯V® 绝热级数平衡了 节水效益 空气冷却散热系统 能源效率 水冷解决方案为 HVAC 和工业系统的操作员和工程师提供灵活的冷却。OlympusV 绝热冷却产品旨在提供 各种条件下可靠的散热解决方案 – 即使在炎热、干燥的环境中 – 并且在节水(干)和节能(湿)模式下都非常有效。

附带 直观、智能的控制旨在节省能源和水 根据您的具体操作条件,OlympusV 可能是将您的系统提升到新高度的正确的冷却解决方案。

 

让我们更深入地探讨一下奥林巴斯V®

平衡能源和水的使用

Marley 的 OlympusV 绝热系列可让您选择在有水或无水的情况下运行,在非高峰时段仅使用风扇,或在运行条件需要额外冷却辅助时在绝热垫上使用水。两种主要操作模式是 节水模式 或者 节能模式.

节水模式: 粉丝优先 随着热负荷的增加,尽量减少蒸发并节约用水。

节能模式: 水是优先考虑的 随着热负荷的增加,减少风扇功率并节省能源。

专为提高效率和易于使用而设计:

Marley Adiabatic Cooling Tower Features

1. EC 风扇: 高效、工厂安装的 EC 风扇提供可靠的性能,通过安静的运行最大限度地降低噪音,并显著降低维护成本。

2.直观的控制: CoolBoost Opti AD 智能控制是标准配置,允许用户根据其独特操作条件的需要调整水和能源的使用。

3.不锈钢卷: 耐腐蚀不锈钢线圈配有铝制翅片,适用于多种应用,包括二氧化碳、氨和其他制冷剂。

4.延长刹车片寿命: 独特的循环水分配方法旨在帮助提高性能、减少水垢,从而实现更高效的冷却。

5.优质钢结构: 所有装置的潮湿区域均采用不锈钢,可选择升级为全不锈钢外壳,并有 100 多年的创新散热设计和数十年的混合冷却技术经验作为后盾。

 

让我们更深入地探讨一下奥林巴斯V®

 

*CTI 认证干式性能
性能已通过 CTI 201 标准程序认证,仅限干运行。访问 cti.org/certification-directory 了解详情。

 

奥林巴斯V® 用户手册—双风扇宽型号

本手册包含正确安装和操作 OlympusV 绝热冷却装置的重要信息。

发表于 图书馆, 手册 | 标签 |
奥林巴斯V® 用户手册—单风扇宽型号

本手册包含正确安装和操作 OlympusV 绝热冷却装置的重要信息。

发表于 图书馆, 手册 | 标签 , |
感谢您购买!请填写此表单以注册您的产品:

zh_CN