Marley 10 系列和 15 系列

横流、现场安装冷却塔

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔
MARLEY SERIES 10 AND SERIES 15 1
MARLEY SERIES 10 AND SERIES 15 2
MARLEY SERIES 10 AND SERIES 15 3

产品详情:

 可用性: 全世界
加仑/分钟范围: 135-6720
 符合 OSHA 标准
 风荷载修改以满足佛罗里达建筑规范
 地震带的高抗震选项
 非常适合造纸厂、钢铁厂或糖厂,或水温超过 140°F (60°C) 的地方
 大多数应用的机械设备保修 5 年
什么是冷却塔?

10 系列和 15 系列冷却塔 现场建造、溅灌、横流、木质冷却塔。它们设计用于所有正常冷却水系统,包括可能危及薄膜填充塔长期运行的“脏水”系统。

10 系列和 15 系列专为 易于维护 运行时,这对于污水应用至关重要。50 多年来,它们为最恶劣条件下的长期可靠性树立了标准。

降低运营成本:可调间距风扇配有真正的翼型叶片和 98% 高效减速器驱动装置,可确保最大程度地利用所应用的风扇功率。计算机优化的填充配置和低压降除水器以最小的功率输入实现最大冷却效果。重力流水分配可最大限度地降低泵的功率要求。

降低维护成本:重型铝合金或纤维增强环氧风扇、铸铁减速器和不锈钢驱动轴仅需定期维护。整个冷却塔均采用低维护材料。间距较大的溅水填料有助于防止堵塞。填料区域易于清洁。

五年传动系统保修——大多数应用:还有哪家制造商能为您的塔架机械设备提供整整五年的保修?您将节省宝贵的设备维护费用。

经过验证的性能:Marley 坚守其对可靠热性能的责任。我们设计了它。我们对其进行评级。我们保证!

单一来源零件供应:除电动机外,所有冷却塔组件均由 SPX 冷却技术公司设计、制造和保证。您始终知道该联系谁来购买所需的任何零件。您还可以放心,冷却塔的所有组件都将协同工作,因为它们的设计就是协同工作的。

灵活的冷却能力:24 个塔式模型,每个风扇单元的容量高达 6720 GPM,可灵活地满足几乎任何工作需求。多个风扇单元可提供更大的冷却塔容量。

极低的漂移: XCEL® drift eliminators really get rid of the costly nuisance of drift spotting on objects around the tower. The corrosion resistance of PVC assures you that you may never have to replace eliminators for the life of the cooling tower. Herringbone wood drift eliminators are available for certain applications that may encounter high temperatures or a high potential for clogging.

更长的使用寿命:经过压力处理的花旗松结构和防溅填料条、FRP 填料支撑格栅、PVC 除水器以及所有其他冷却塔组件均设计为多年使用。

风扇设计:针对塔的静压施加和气流要求进行了优化。

风扇筒:及其相关的缓和进气口,增强风扇运转。

填充和扇形组合:在系统配置中相互支持以实现最大的热性能。

喷嘴和供水:系统提供均匀的填充覆盖,而不会造成过多的气压损失。

减速机:始终提供最佳风扇速度,并在腐蚀性的饱和空气/蒸汽混合物中可靠运行。

风扇电机:根据 Marley 规格设计,可满足冷却塔的额外要求。电机绝缘并具有额外的防潮保护。

传动轴:旨在吸收运行冲击载荷,从而延长这些关键部件的使用寿命。

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN