马利 NX

横流冷却塔

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔
Marley NX Cooling Tower 1
Marley NX Cooling Tower 2
Marley NX Cooling Tower 3

产品详情:

 可用性: APAC(亚洲/太平洋)
 加仑/分钟范围: 440- 1369
 获得 CTI 认证
 每间房间 121-788 吨
 防腐蚀玻璃纤维
 所有型号均采用经过认证的低噪音风扇
什么是冷却塔?

Marley NX 是一款玻璃纤维冷却塔,专门设计用于 扩大市场 并针对 较小吨位的应用.

Marley NX 玻璃纤维冷却塔 是玻璃纤维与镀锌钢子结构,现场安装,横流填充,设计用于空调和制冷系统以及清洁水的轻型至中型工业工艺负荷。它专为噪音控制和吨位密度而设计,并采用了经过现场验证的工业质量组件。

抗震设计
数十年的设计和制造经验使 Marley 能够设计出坚固耐用的结构,同时最大限度地降低可能对效率和稳定性产生不利影响的运行振动水平。

长寿命结构
热浸镀锌钢和玻璃纤维等耐腐蚀材料确保您的 NX 冷却塔满足 HVAC 和轻工业应用的高需求 - 而且具有卓越的价值!

认证性能
NX 冷却塔具有卓越的热性能,已通过 CTI(冷却技术研究所)认证。由于它是 Marley 产品,您可以放心,它将为您提供多年的可靠服务。

低运营成本
得益于 Marley 高效填料和风扇、重力流配水和主动喷嘴以及精密驱动系统,NX 冷却塔能够以最小的功耗提供最大程度的冷却。

全天候灵活性
从酷热到冰冷,以及介于两者之间的一切气候,NX 冷却塔的设计旨在满足全球市场严格、变化和多样的气候要求,同时提供简单的维护。

安静的设计
所有标准 NX 冷却塔均配备低噪音风扇。结合零溅水横流薄膜填料,冷却塔系列能够满足大多数噪音限制。

空气流动包
  • 高效风扇 坚固的铝合金,配有可调螺距叶片和专用的 TEAO 发动机
  • 风扇罩 焊接大规格杆,制造后进行热镀锌
  • 缓入口风筒 确保全面积、低湍流的气流通过气缸
  • 耐用的轴承座 铸造外壳确保正确的轴对准,并最大限度地减少皮带打滑
供水系统
  • Marley MX 热成型 PVC 薄膜填充 设计旨在将循环水限制在填充区域,最大限度地增加水与气流的接触,并最大限度地减少结冰情况
  • 高性能 Marley 螺旋靶喷嘴 耐用的聚丙烯设计,易于维护并减少堵塞
  • 简化的无法兰入口 通用定制管道出口,可轻松适应任何管道标准
  • 重力流分布 允许在操作过程中轻松、不受限制地进行维护
结构
  • 优质材料 采用 FRP 和热浸镀锌钢框架以增加强度,并采用玻璃纤维面板以提供卓越的耐腐蚀性
  • 横流配置 使维护比其他设计更简单、更安全
  • 大型检修门 可以更安全、更不受限制且更高效地目视检查冷水盆、内部结构、除水器和静压室区域的机械设备
  • 现场组装 简化前往工作地点的交通

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN