Recold JC 蒸發式冷凝器
蒸發式冷凝器
手術
Recold 的 JC 蒸發冷凝器利用蒸發冷卻的效率以及銅的卓越腐蝕和傳熱特性,將給定的冷媒從熱氣體有效地冷凝為冷液體。當冷水噴灑在盤管外部時,熱冷媒蒸氣穿過銅盤管內部。新鮮空氣被迫向上穿過盤管外部,同時冷水以高效的逆流佈置向下噴灑在盤管上。來自冷媒的熱量傳遞到噴淋水中,導致冷媒從氣體凝結成液體。噴霧水的熱量透過噴霧水的蒸發而透過大氣排出。除非另有說明,否則裝置在出廠時已完全組裝好,並已在工廠安裝了可選配件。
銅熱盤管
Recold 的銅線圈以實惠的價格提供卓越的耐腐蝕性能。在製造過程中,銅線圈表面迅速形成屏障,免受溫暖、潮濕環境的腐蝕。其他製造商使用更重且更容易腐蝕的材料。銅捲比同類鍍鋅鋼捲輕 30% 至 40%。
Recold 的 5/8 英吋直徑管與銅的高導熱特性相結合,可提供比厚壁鍍鋅鋼更好的傳熱性能。如果線圈損壞,可以使用 Recold 的可選外部接頭輕鬆修復銅線圈,而鍍鋅鋼線圈幾乎無法修復。
盤管束由 5/8 英吋外徑銅管、不銹鋼管板和銅集管構成。銅結構提供防腐蝕線圈,可延長使用壽命。高品質純銅管符合最高品質控制標準,可防止點蝕和缺陷。
卓越的結構
Recold J 系列使用不銹鋼收集盆作為所有型號的標準。所有暴露於循環水的收集盆部件(包括連接硬體)和所有盆選件均採用大規格 300 系列不銹鋼。此外,所有內部結構部件均由 300 系列不銹鋼製成。塔的其餘部分、外殼和機械支撐均由重型鍍鋅鋼製成。
所有塔組件均安裝在剛性鋼滑架上,具有無與倫比的穩定性且易於安裝。泵站或塔控制裝置等可選組件也安裝在滑軌上,從而減少了這些輔助系統昂貴的現場組裝工時。
水循環系統
水循環泵是一種緊密耦合、青銅安裝的離心式機械密封泵。每個泵浦均在工廠安裝並透過管道連接。標準電機為開放式防滴電機,適合戶外使用。循環水直接透過管道輸送到盤管上,盤管利用新鮮空氣流和噴水透過蒸發冷卻來排出熱量。沒有填充介質會弄髒或清潔。
水妝
Recold 獨特的補水由實心黃銅浮閥提供,浮球臂和浮球安裝在外部浮箱中。這樣可以實現穩定、無故障的運行,輕鬆觀察水位運行情況並在設備運行時維護閥門。
風扇部分
離心式風扇向前彎曲,經靜態和動態平衡,由鍍鋅鋼製成。風扇外殼具有彎曲的入口環,可有效地使空氣進入和排出到盤中。前彎離心式風扇以低轉速運轉,運轉安靜,使用壽命長。
風扇安裝在堅固的鋼軸上,並塗上抗腐蝕塗層。重型軸台型自調心球軸承位於風扇軸的兩端。延長的潤滑管路作為標準設備提供,以便在不拆卸風扇護罩的情況下維修軸承。
風扇馬達
標準配備的風扇馬達為開放式防滴型,適合戶外使用。馬達的服務係數為 1.15,安裝在易於操作的重型可調式底座上。作為標準配置,裝置使用適合戶外使用的節能 NEMA 框架 ODP 風扇馬達。
風扇防護罩
所有移動部件均採用 OSHA 批准的鍍鋅鋼絲網進行保護。每個防護罩均可輕鬆拆除,以便檢修風扇。
漂移消除器
除水器由 PVC 組件製成,部分可拆卸且易於操作。每個部分均採用三斷口設計,可實現氣流的三種變化,深度約為 5 英寸。使用耐用的 PVC 消除了與鍍鋅消除器相關的腐蝕問題。
檢修門
大型矩形檢修門的位置經過精心設計,可通往上部配水系統和下部盤盆。專利的門無需使用墊圈或緊固件即可提供完整的氣密和水密密封。
萬一循環幫浦故障,蒸發冷凝器容量會驟降至設計容量的 10-20% 之間。 Recold 開發了一種可選的緊急離散噴霧系統,可自動從標準噴霧系統切換到緊急系統,在設計條件下提供約 85-90% 的容量,同時維修/更換泵浦。
雙風扇馬達系統
對於注重能源並需要備用功能的用戶,Recold J 系列裝置還提供 Recold 可選雙風扇馬達系統,該系統將標準全容量馬達與更小的馬達結合在一起。較低速風扇馬達將提供 65-70% 之間的設計容量,功率約為 1/8 匹馬力。當主馬達發生故障時,此輔助馬達也可用作備用馬達。當丟失一個單位導致肉變質和冰淇淋融化時,這是必要的。運轉低速風扇馬達可顯著降低 dB 噪音,非常適合噪音敏感場所。
控制系統
Recold 可以適應各種複雜的控制系統,從標準風扇啟動和斷開到與您的建築或製程系統配合使用的可程式邏輯控制器。變速驅動器等控制選項提供了終極的溫度控制、能源管理、聲音控制和機械設備壽命。固態水位控制器透過電磁閥補水來監控盆地水位。配置包括化妝以及高低水位警報和切斷以及電盆加熱器切斷。請諮詢您當地的代表,以了解 Recolds 廣泛的控制裝置。