Recold LC 蒸发冷凝器
蒸发式冷凝器
产品详情:
诱导通风逆流填料/盘管混合蒸发冷凝器
可用性: 北美
热容量: 1200 – 5565 兆瓦时
直驱风扇标准
一体式安装,高度低
维护和访问优势
符合 ASHRAE 90.1 标准
符合 OSHA 标准
Recold LC 蒸发冷凝器是一种 诱导通风逆流蒸发冷凝器 采用正在申请专利的热传递技术。
蒸发式冷凝器
诱导通风逆流填料/盘管混合蒸发冷凝器
可用性: 北美
热容量: 1200 – 5565 兆瓦时
直驱风扇标准
一体式安装,高度低
维护和访问优势
符合 ASHRAE 90.1 标准
符合 OSHA 标准
Recold LC 蒸发式冷凝器是一种采用正在申请专利的热传递技术的诱导通风逆流蒸发式冷凝器。与传统蒸发式冷凝器相比,其独特的设计可减少制冷剂充注量高达 40%,风扇能耗降低高达 50%,同时具有安装和维护优势。
应用
Recold LC 非常适合用于超市制冷系统、小型冷藏仓库和模块化 HVAC 应用中冷凝卤化制冷剂。
安装优势
Recold LC 蒸发式冷凝器的标准高度小于 10.5 英尺,符合许多市政法规的高度要求,并且对于低能见度至关重要的屋顶安装具有优势。其他优势包括一体式安装、单点电源连接、工厂安装的控件以及工厂布线和测试。
铜热交换盘管
铜质传热盘管耐腐蚀,热效率更高,有助于 LC 蒸发式冷凝器体积小、使用寿命长。铜质盘管比同类镀锌钢盘管轻 30-40%,还具有抑菌、可回收、所需制冷剂充注量少、易于循环以适应多个机架系统等特点。
防堵塞供水系统
大型 1-7/8” 孔喷嘴有助于防止碎屑堆积和堵塞。
直驱风扇
直接驱动风扇免除了皮带驱动设备通常需要的日常维护,包括定期张紧皮带和重新润滑轴承。风扇在工厂连接到设备控制面板,该控制面板经过工厂测试并安装在设备上,便于现场调试。
多扇出入口门
每个单元可以方便地拆除 6 到 10 个无垫圈门,以便接触内部组件,例如喷雾室、线圈室和填充室。
坚固的结构
作为标准配置,LC 蒸发式冷凝器包括一个螺栓固定的不锈钢集水盆。所有暴露在循环水中的集水盆和进气口部件(包括线圈支架、连接硬件和可选盆组件)均为厚规格 300 系列不锈钢。厚轧机镀锌钢构成了塔结构和机械支架的平衡部分。
PVC 进风百叶
PVC 进气百叶窗可限制溅出并可从各个方向轻松进入集水盆。
PVC 除水器
高效的三重 PVC 消除器可限制漂移并可拆卸进行检查。
2. 循环水从集水盆泵送到加压分配系统,并分配到盘管上。
3. 循环水流过盘管外部,带走制冷剂中的热量,并流入盘管下方的填充介质。
4. 通过冷凝器吸入的空气会蒸发一小部分循环水,将热量释放到大气中。