減速機® – 雙重減少

冷卻水塔零件

品牌: 馬利 |產品類別: 冷卻水塔零件
Marley Double Reduction Geareducer

產品詳情:

 出色的耐用性
 專為冷卻水塔任務而設計
 旨在滿足或超過 CTI 標準的要求。 111 和 AGMA 標準
 輸入軸和輸出軸的 L10A 使用壽命至少為 100,000 小時
 輸入軸處採用長壽命唇式油封
 輸出軸採用免維護迷宮環密封
 鐵姆肯公司圓錐滾子軸承
 兩級(螺旋錐齒輪/斜齒輪)齒輪減速,實現高效率動力傳輸
Proof In Performance

馬利工業減速機專為冷卻水塔製造和設計 大型工業電廠應用。在形狀和功能上,它們的設計超出了 AGMA 的正常要求,既可以最大限度地提高通過塔的空氣流動,又可以最大限度地減少維護的影響。

儘管減速機的主要功能是將驅動器(通常是電動馬達)的速度降低到有利於風扇良好性能的速度,但它還必須滿足其他標準。例如,它必須為風扇提供主要支撐——承受啟動時和隨後速度變化期間施加的衝擊載荷——錨定風扇以防止響應旋轉力的橫向運動——並儘可能減少電力傳輸損失以及噪音的產生。

鑑於這些要求,許多機械設備製造商提供了可接受的減速器。這些裝置專為更寬容的商業應用而設計,通常沒有準備好應對冷卻水塔服務的嚴格性和特殊性,例如在極其潮濕的環境中運行(通常是間歇性)的腐蝕效應。因此,這些商用減速機的預期壽命以及安裝它們的冷卻水塔的熱性能經常受到影響。

馬利是唯一一家其減速機專為冷卻水塔服務而設計的主要製造商。而且,由於我們不僅保證 Geareducer,而且還保證其運作的冷卻水塔的熱性能,因此我們非常重視開發、設計和製造。這創造了無與倫比的無故障運行歷史。

zh_HK