楔块离合器逆止器

冷却塔部件

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
Marley Sprag Clutch

产品详情:

  利用升力楔块功能
  更换减速机上的小齿轮笼盖
  允许逆止器通过减速机油源进行润滑
  保护唇形密封
  环氧漆
  能够以 1800 rpm 的转速持续超速
Proof In Performance

马利® 整体式单向离合器止动器 专为 Marley 减速器定制设计和配置®。这些装置也称为楔块离合器防旋转装置,旨在防止风扇、减速机和电机反向旋转。

专为输入轴直径为 2.375 英寸和 2.625 英寸的 Marley 减速机定制设计和配置。这些装置也称为楔块离合器防旋转装置,旨在防止风扇、减速机和电机反向旋转。它们专为当前的 32.2、3400 和 4000 减速机型号设计,也适用于传统的 32.1T、34.3T、34.4、36 和 38 减速机型号。

运转时,外圈静止,内圈旋转。面对减速机输入轴,正转(超越)方向为顺时针方向。

与可能持续磨损的传统楔块离合器装置相比,该装置采用“提升”楔块功能,一旦达到典型的旋转速度,即可缓解磨损问题。
此功能大大减少了产生的摩擦和热量,从而延长了离合器单元和减速器本身的使用寿命。

zh_CN