超静音风扇
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
超静音风扇专为 HVAC 冷却塔应用而设计, 声音很低 是必需的。
宽弦叶片设计非常适合低噪音运行,可在较低速度下提供卓越的气流和压力能力。
• 独特的空气动力学设计优化了叶片的性能特性,与低噪音型号相比,噪音水平明显降低。
• 与标准低噪音风扇相比,风扇上方 5 英尺处的噪音水平可降低多达 12 dBA。
• 超静音风扇的铝结构非常适合售后改造,特别是在无法使用起重机和其他设备的狭窄城市环境中。
• 超静音风扇由铝制成,符合 FM 认证标准。
• 超静音风扇专为在各种冷却塔运行条件下持续运行而设计。它采用海洋级 5052 铝合金叶片,非常适合恶劣的冷却塔环境。
• 每个叶片都通过弹性安装附件固定到轮毂上。通过松开附件硬件,叶片可以轻松旋转以达到所需的螺距,从而精确利用风扇马力。