DF254逆流薄膜填充

冷卻水塔零件

品牌: 馬利 |產品類別: 冷卻水塔零件
DF254 Counterflow Film Fill

概述

DF254 是一種薄膜填充系統,旨在顯著降低生物污垢的風險,同時又不犧牲高性能傳熱。 DF254 是底部支撐的低堵塞原木填充配置。

開放的、有角度的交叉波紋允許碎片和生物生長污染物通過,同時提供最大的表面積和湍流以形成有效的熱傳遞。

Proof In Performance
DF254 是一種薄膜填充系統,旨在顯著降低生物污垢的風險,同時又不犧牲高性能傳熱。

DF254 是底部支援的低堵塞原木填充配置。開放的、有角度的交叉波紋允許碎片和生物生長污染物通過,同時提供最大的表面積和湍流以形成有效的熱傳遞。

紋理化可提高熱性能,而對結垢影響很小。 DF254 採用空氣動力學、耐用的設計,具有低壓降。

DF254 可輕鬆適應任何塔式配置。為了適應各種填充高度和/或所需的任務,DF254 可以安裝在多層中。 DF254 填充物由 0.020 英吋厚、防紫外線、耐化學腐蝕的 PVC(聚氯乙烯)熱成型而成。該材料在成型前在 Marley 的一處塑膠工廠中按照嚴格的規格進行擠壓和製造。

  高性能低堵塞設計
  底部支撐
  需要最少數量的支撐
  日誌配置

正品馬利 OEM 零件經過精密設計,可為您提供可靠的產品。雖然其他供應商可能會以最初的優惠價格提供零件,但您可能會面臨性能下降的風險,並失去 FM 和 CTI 評級。馬利 OEM 零件具有值得您信賴的耐用性,因為我們專門為冷卻水塔設計和製造這些零件。

由於工廠運作依賴冷卻水塔性能,因此選擇最高品質的零件(Marley OEM 零件)非常重要。

zh_HK