MBX横流薄膜填料
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
MBX 填料采用高效蜂窝式除水器,与填料板一体成型。这些除水器可将塔的漂移排放量减少 10 倍或更多。
百叶窗也整体成型于填充板内,防止水逸出并确保在气流变化范围内实现精确的空气分布。
MBX 填料包有各种高度和空气行程,从 24 英寸到 48 英寸不等,几乎可以安装在任何横流冷却塔中,无论塔龄或制造商如何。改装套件包括 MBX 填料包、玻璃纤维支架、不锈钢硬件和安装说明。
高性能
底部支撑横流膜填料设计
整体百叶窗
整体式三重消除器
底部支撑横流膜填料设计
整体百叶窗
整体式三重消除器
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。