Marley AIO(一体式)控制面板

冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
Marley AIO Control Panel

概述

马利® 一体式控制面板将多种冷却塔控制功能集成到一个便捷且经济的面板中,从而缩短现场安装和启动时间,使安装承包商和最终用户受益。通常,每个冷却塔单元使用一个一体式控制面板。只需一个输入电源即可为多个集成电气控制电路供电;所有电路均在工厂内经过测试,并配备相应的传感器,变频器已预先编程,可与现场电机和速度控制信号匹配。
Proof In Performance
AIO 控制面板内置的控制选项可由客户根据投标规范和施工现场要求进行配置。典型的组合是风扇电机的变频驱动器 (VFD)、盆式加热器控制、水位控制和振动开关接口。AIO 控制面板操作方便,具有易于理解的视觉显示,并符合 UL508A 工业控制面板标准。

特征

  • NEMA 3R 户外涂漆钢外壳,配有冷却通风口。
  • 主断路器为控制面板提供热保护和短路过载保护。然后,单点输入电源连接分配并降低电压,为各种集成控制功能供电。无需上游 MOCP 级设备来保护 AIO 控制面板。
  • 面板主断路器处设有本地锁定/挂锁装置。
  • 集成的 VFD 在工厂根据 Marley 冷却塔参数和电机数据进行编程。
  • 用于电源和控制的振动开关接口。
  • 用于电源和控制的油位开关接口电路。
  • 当外部水位静止室需要时,热跟踪电路需要 120 VAC 电源。

选项

  • 旁路电动机起动器。
  • 不锈钢 NEMA 3R 户外外壳。
  • 65,000 SCCR(短路电流额定值)。
  • Marley ABH(高级盆式加热器)冷水盆加热器控制器。
  • 4-20mA变送器卡,用于远程监控冷水盆温度。
  • LLC 电导率水位控制器,带有补偿、警报和切断电路。
  • LLC+u 超声波水位控制器,带有补偿、报警和切断电路。
  • 如果需要,VFD 启动服务。
  集成的单点电源连接
  更少的供电
  预先编程并经过功能测试
  水位控制可选
  面盆加热器电路可选
  振动和油位开关接口电路
  提供锁定/挂牌规定
zh_CN