![A slight difference in carbon content greatly affects the corrosion resistance between the two materials in the welded regions.](/wp-content/uploads/steel_blog.jpg)
配置冷卻水塔時,工程師必須從多種不銹鋼類型中進行選擇。當需要鍍鋅鋼以外的額外腐蝕保護時,301L 型不銹鋼 (SS)、304 SS 型,甚至 316 SS 型都可以作為塔結構和組件(包括冷水盆)的可選選項。
了解不銹鋼類型的不同材料屬性可以帶來更合理、更可靠的選擇。 301L 型(「L」表示 301 的低碳版本)的最大碳含量為 0.03%,而 304 型的最大碳含量為 0.08%。碳含量的這種微小差異極大地影響了兩種材料之間的耐腐蝕性 在焊接區域。
雖然其鉻和鎳含量以及在典型冷卻塔環境中抵抗化學侵蝕和腐蝕的能力幾乎相同,但與304 型相比,301L 型的低碳含量在焊接處提供了卓越的耐腐蝕性。縫,這兩種不銹鋼鋼類型在典型的冷卻塔環境中提供幾乎相同的腐蝕保護。
一些 301L 型牌號的其他優點包括更高的屈服強度和拉伸強度以及更好的抗疲勞性。它們還能更快地進行冷加工,從而減少變薄並在成型區域提供更高的強度。
在極端條件下,例如低 pH 環境、高氯化物、極端氧化或還原環境,可能需要使用 316 型不銹鋼等材料提供額外的腐蝕保護。 316 型不銹鋼含有鉬,具有更高的耐腐蝕性。
大多數冷卻水塔從未經歷過這些極端環境。透過選擇最適合您的應用的材料來明智地選擇。避免投資冷卻水塔永遠不需要的昂貴材料。