堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司是蒸发式冷却塔和风冷式热交换器设计和制造领域提供全系列、全方位服务的行业领导者,将在 2019 年 1 月 14 日至 16 日于亚特兰大佐治亚世界会议中心举行的国际空调、供暖、制冷博览会 (AHR Expo) 上展示其最新的冷却塔和组件,并举办 20 分钟的教育课程。
在 B1415 展位,SPX Cooling 展示了全新的 Marley DT 流体冷却器,其中包括可提高热容量的翅片盘管选件。此外,还展示了 Marley NC Everest 横流冷却塔和 Marley MD 逆流冷却塔、Recold V Tech 绝热冷却系统、MarleyGard™ 水管理产品以及 Marley 控制器和售后组件。1 月 14 日和 15 日,SPX 展位参观者可以参加 Marley School of Cool 的简短课程,内容包括冷却塔基础知识、横流与逆流塔设计、冷却塔噪音水平以及可变流量节能。参加 School of Cool 的学员将获得结业证书,以便继续接受教育。
展出的是 Marley DT 流体冷却器,这是一款诱导通风逆流产品,在寒冷天气下,它比填充/盘管混合冷却器具有更高的干运行能力,与强制通风冷却器相比,风扇能耗更低,与组合式开放式塔和板式热交换器 (PHE) 系统相比,系统组件更少。扩展的 DT 流体冷却器系列包括带翅片盘管的型号,可提高热性能并允许在更广泛的环境温度范围内进行干运行。新型号可以更有效地散热而不蒸发水,从而降低与用水、水处理和泵能量相关的成本。
与其他工厂组装的逆流塔相比,Marley MD Everest 冷却塔的单位冷却能力几乎高出三倍。其独特的设计,更少的组件、更少的管道和最少的电气连接,降低了安装和维护成本,同时节省了能源。与现场安装的替代方案相比,MD Everest 冷却塔交付速度快 60%,安装速度快 80%。MD Everest 冷却塔重达 3790 吨,是一些大型冷却器的理想一对一匹配。
Marley NC Everest 冷却塔还将冷却提升到更高水平,与其他工厂组装的横流冷却塔相比,冷却能力提高了 50%,节能效果也更好。其创新设计降低了安装成本,并提供了无与伦比的内部通道,使检查和维护更加轻松、安全。此外,NC Everest 冷却塔的风扇功率降低了 35%,从而提高了能源效率。
Recold V Tech 绝热冷却系统专为卤化碳制冷剂冷凝和 CO2 超市制冷系统中的气体冷却应用。与空气冷却冷凝器相比,它能耗更低、占地面积更小,与蒸发式冷凝器相比,可减少高达 60% 或更多的场地用水量。Recold V Tech 提高了空气冷却系统的实用性,并在高峰条件下提高了湿式系统的效率。蒸发垫仅在高峰日预冷空气,线圈保持干燥以保持效率和使用寿命。
同时展出的还有一系列冷却塔控制系统和售后组件,包括传热填充介质的新型替代系统。
在社交媒体上与 SPX Cooling Technologies 互动,使用活动标签 #KeepItCool 和品牌标签 #SPXMarley。