堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术股份有限公司是蒸发式冷却塔设计和制造领域中一家提供全系列、全套服务的行业领导者,现宣布扩大 Marley DT 流体冷却器产品线。
新款 Marley DT 流体冷却器型号采用翅片盘管,可提高热性能并允许在更广泛的环境温度下进行干运行。与裸管盘管相比,新款型号可以在环境温度高出 20 度的情况下更有效地散热而不蒸发水,这有助于降低与用水、水处理和泵能量相关的成本。其他使用裸管盘管的 DT 流体冷却器型号可以在较冷的环境温度下满足冷水设定点并具有干运行能力。
在较冷的天气条件下,流体冷却器比填料/盘管混合冷却器具有更高的干运行能力。与强制通风冷却器相比,流体冷却器的风扇能耗更低,与开放式塔和板式热交换器 (PHE) 组合系统相比,流体冷却器减少了系统组件。
Marley DT 流体冷却器是一种诱导通风逆流流体冷却器。其闭路设计使工艺流体保持在干净的闭环中。工艺流体通过流经传热盘管外部的循环水进行冷却,因为通过冷却器的空气会蒸发一小部分循环水,将热量排放到大气中。重型结构、高性能设计和五年机械保修确保在广泛的流量和温度要求以及较长的使用寿命内实现一致的冷却。
DT 闭式冷却器在全球范围内供货,其性能已获得冷却技术研究所 (CTI) 的认证。此外,它还提供多种箱体尺寸,从 8.5 x 9 英尺到 12 x 18 英尺(2.6 x 2.9 米到 3.7 x 5.5 米),可满足各种冷却需求。它采用坚固的镀锌钢结构,配备高品质的机械和传热系统。不锈钢组件选项允许定制,以应对严苛的环境条件并延长使用寿命。集成式 Marley 减速机® 齿轮传动系统性能可靠,维护成本低,并提供五年保修。所有型号均标配低噪音风扇。
流体冷却器的 PVC 三通入口百叶有助于控制溅水,并有助于最大限度地减少阳光照射到集水盆,限制藻类生长的可能性,同时方便从各个方向进入集水盆。DT 流体冷却器还具有自排水喷淋头和大孔喷嘴,有助于防止碎屑堆积和堵塞,并限制潜在的结冰。
有关创新型 Marley DT 流体冷却器的更多信息,请访问 /产品/marley-dt-fluid-cooler。