马利奥林巴斯五 流体冷却器
绝热冷却的新高度
产品详情:
供应地区:北美
CTI 认证干式性能*

节约用水
与蒸发冷却相比,现场用水量最少
节省能源
与风冷相比,限制现场能耗
提高效率
独特的循环水系统提高了绝热效率并有助于延长垫片寿命
操作灵活
用户友好的控制装置,用于调节水/能源的使用
为品质而生
坚固的结构,专为持久性能而设计
奥林巴斯V(发音为o-lym-pus-vee)= 奥林匹斯山,希腊最高的山峰,充满力量和神话色彩 + 字母 V,象征着运动、进步和速度,并参考了绝热系统的线圈图案
马利® 奥林巴斯V® 绝热级数平衡了 节水效益 空气冷却散热系统 能源效率 水冷解决方案为 HVAC 和工业系统的操作员和工程师提供灵活的冷却。OlympusV 绝热冷却产品旨在提供 各种条件下可靠的散热解决方案 – 即使在炎热、干燥的环境中 – 并且在节水(干)和节能(湿)模式下都非常有效。
附带 直观、智能的控制旨在节省能源和水 根据您的具体运行条件,OlympusV 可能是将您的系统性能提升到新高度的理想散热解决方案。OlympusV 设计具有卓越的散热和静音性能。 CTI 热成像和声学认证, 确保达到规定的散热和噪音水平,并具有 Marley 所期望的长期可靠性。.
平衡能源和水的使用
Marley 的 OlympusV 绝热系列可让您选择在有水或无水的情况下运行,在非高峰时段仅使用风扇,或在运行条件需要额外冷却辅助时在绝热垫上使用水。两种主要操作模式是 节水模式 或者 节能模式.
节水模式: 粉丝优先 随着热负荷的增加,尽量减少蒸发并节约用水。
节能模式: 水是优先考虑的 随着热负荷的增加,减少风扇功率并节省能源。
专为提高效率和易于使用而设计:

1. EC 风扇: 高效、工厂安装的 EC 风扇提供可靠的性能,通过安静的运行最大限度地降低噪音,并显著降低维护成本。
2.直观的控制: CoolBoost Opti AD 智能控制是标准配置,允许用户根据其独特操作条件的需要调整水和能源的使用。
3.不锈钢卷: 耐腐蚀不锈钢线圈配有铝制翅片,适用于多种应用,包括二氧化碳、氨和其他制冷剂。
4.延长刹车片寿命: 独特的循环水分配方法旨在帮助提高性能、减少水垢,从而实现更高效的冷却。
5.优质钢结构: 所有装置的潮湿区域均采用不锈钢,可选择升级为全不锈钢外壳,并有 100 多年的创新散热设计和数十年的混合冷却技术经验作为后盾。
*CTI 认证干式性能
性能已通过 CTI 201 标准程序认证,仅限干运行。访问 cti.org/certification-directory 了解详情。