图书馆: 宣传册


Marley MD Everest – HVAC 应用

小册子、图书馆
当 SPX 冷却技术公司的工程师开始设计新型逆流冷却塔时,他们面临的挑战是将冷却性能提升到新的高度。同样重要的是,他们的任务是创建一种能够大大简化和加快工厂制造、交付和现场组装的解决方案。最终成果就是 Marley® MD Everest™,这是一款具有无可比拟的客户优势的冷却塔。

Recold 产品手册

小册子、图书馆
Recold 专注于蒸发式和绝热制冷剂冷凝器、液体冷却器和二氧化碳冷却器的创新设计和制造,提供兼具耐用性、效率和长期可靠性的高性能解决方案。

Marley CR 冷却塔宣传册

小册子、图书馆
Marley CR 逆流冷却塔可为您提供更稳定的质量、可靠的性能、有竞争力的价格和优质的服务。

SGS 热气排水盘

小册子、图书馆
新型 SGS 排水盘适用于需要高达 120 bar 压力等级的应用,涵盖所有环保、可持续和天然制冷剂,例如 NH3 和 CO2。

Marley DTC 蒸发式冷凝器宣传册

小册子、图书馆
您可以从多种 DTC 型号中进行选择,这些型号的标称宽度为 8.5'、10' 和 12',标称长度为 9' 至 36',可以满足您的特定制冷要求。
zh_CN