Marley CoolBoost® Opti FC
控制面板

冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
Coolboost cooling tower control panel

概述

马利® CoolBoost Opti FC 控制面板为操作人员提供了一个外壳,满足所有流体冷却器控制需求,包括泵、风扇、水位和其他重要通信。

CoolBoost Opti FC 通过节约能源或水来帮助优化系统性能,并提供其他好处,包括升级的用户界面和更快的集成。

Proof In Performance
通过灵活的操作模式优化系统性能

  • 多种操作模式可优化机器操作
  • 干燥优先 – 风扇优先或无泵选项优先考虑风扇运行以节约用水
  • 湿式优先 – 泵优先或无风扇选项优先考虑泵运行以节省能源

通过 PLC 控制逻辑和现代界面提供直观的操作

  • 触摸屏人机界面,实现最大功能
  • 综合界面一目了然地提供所有状态条件
  • 集成 PLC,提供可选控制选项 - 自动、手动和关闭
  • BMS 集成允许远程或本地控制

节省系统集成时间

  • 即插即用、单点电源连接省去了面板设计时间和电工成本 - 节省多达 20 个安装小时*
  • BACnet 通信兼容性简化了与 BMS 系统的集成,用于监控、控制和保存历史数据

*基于可比系统功能的估算

电气元件
  PLC为喷雾泵、风扇电机、水位和风门控制提供运行命令和操作逻辑。
  HMI 显示当前状态,允许本地操作,并带有盖子以防风雨。
  完整的 BACnet 通信集成允许状态监控、历史数据收集和远程操作。
  NEMA 3R 涂漆外壳包括带有挂锁装置的外部断开手柄,以满足锁定/挂牌安全要求。
  主断路器具有热和磁过载保护。
  最多 4 个 RTD 传感器可用于提供实时系统反馈。工艺流体流出和下盆温度为标准。
  为外部 VFD 提供的风扇电机电源连接。
  为风扇电机空间加热器提供电源连接。
  提供交流和直流辅助电源的电源变压器。
  电机保护断路器可防止过载和短路电流。
  65K SCCR 短路电流额定值。
  接线图被层压并安装在外壳面板内。
  符合 UL508 和 cUL508 安全要求。

选项
  具有旁路功能的集成风扇电机 VFD。
  集成风扇电机起动器。
  集成盆式加热器控制装置和喷雾泵热跟踪套件。
  油位检测。
  NEMA 4X 玻璃纤维或不锈钢外壳

zh_CN