传动轴 – 柔性衬套

冷却塔部件

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
Flex Bushing Driveshaft

产品详情:

  出色的耐用性
  专为冷却塔应用而设计
  不锈钢或碳纤维管
  不锈钢五金标准
  工厂平衡
  长度可达 15 英尺 (4.6 米)
Proof In Performance

Marley 的标准传动轴包括 全浮动组件两端均采用无润滑柔性联轴器. 它们对错位和扭转冲击的耐受性在非专业设备中是无与伦比的。所有 Marley 传动轴均在工厂进行动态平衡,以最大限度地减少运行振动。

驱动轴将电机输出轴的动力传输到减速机的输入轴。由于驱动轴在塔内运行,因此必须具有高度的耐腐蚀性。在电机全速运转时,驱动轴必须保持良好的平衡,并且能够重新平衡。在长距离传输电机全功率时,驱动轴必须承受巨大的扭矩而不变形。在长期循环运行和偶尔的人为失误下,驱动轴必须能够承受一定程度的错位。

Marley 的标准传动轴被称为“浮动”轴,两端均配备柔性联轴器。轴由管状不锈钢或碳纤维制成。连接到电机和减速器轴的轭和法兰由 HDG 钢或不锈钢制成。

传动轴的平衡非常重要。不平衡不仅会导致塔振动,还会使与轴相连的机械设备承受更大的负荷并过度磨损。大多数冷却塔传动轴的运行速度接近 1800 rpm。在这些速度下,必须对轴进行动态平衡,以将振动力降至最低。

zh_CN