梯形横流溅灌

冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
Ladder Crossflow Splash Fill

概述

梯形填料结构提供高效的水分解,从而实现出色的热传递,同时降低气流阻力。梯形之间的水平间距可变,以满足热性能要求。

注塑聚丙烯阶梯填料对化学反应极其惰性。

Proof In Performance
梯形填料结构提供高效的水分解,从而实现出色的热传递,同时降低气流阻力。梯形之间的水平间距可变,以满足热性能要求。

注塑聚丙烯阶梯填料对化学反应极其惰性。

梯子填充物可在 150°F 的水温下运行。

几乎任何横流冷却塔都可以安装梯形填料,无论其使用年限或制造商如何。

  高性能
  耐高温能力
  可变间距
  独特的注塑聚丙烯设计
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。

由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。

zh_CN