Marley MBX EZ Pack 填充料
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
EZ Pack 薄膜填料包含高效蜂窝状除水器,这些除水器与填料板一体成型。这些除水器可将塔的漂移排放量减少 10 倍或更多。百叶窗也与填料板一体成型,可防止水逸出并确保在气流变化较大的情况下实现精确的空气分布。
MBX EZ Pack 填料出厂时有各种高度和空气行程,从 48 英寸到 60 英寸不等。它可以备货并在现场进行修改,以达到横流冷却塔所需的精确空气行程和高度尺寸——无论塔龄或制造商如何。改装套件包括填料包和钢制支架,无需硬件。MBX EZ Pack 填料可堆叠用于模块化塔,无需中层结构。
MBX 填料由惰性 PVC 热成型而成,使用寿命长,维护成本低。PVC 的火焰蔓延等级为 25 或更低(符合 ASTM-84 标准),可自熄。
可轻松适应现场各种空中行程和填充高度
高性能
底部支撑横流膜填料设计
整体百叶窗
整体式三重消除器
火焰蔓延等级为 25 或更低(符合 ASTM-84 标准)
高性能
底部支撑横流膜填料设计
整体百叶窗
整体式三重消除器
火焰蔓延等级为 25 或更低(符合 ASTM-84 标准)
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。