MCR逆流薄膜填料
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
开放、偏移的垂直波纹允许碎片和生物生长污垢通过,同时提供最大的表面积和湍流以产生蒸发热传递。没有尖锐交叉点的光滑表面可保持水流速度并减少生物生长开始的限制数量。
MCR 填充物由厚度为 0.015 的耐化学腐蚀 PVC(聚氯乙烯)热成型而成。也可提供厚度为 0.020 或更厚的材料。
MCR 可轻松适应任何冷却塔配置。填料包深度(填料高度)可变,以在单个填料层内提供适当的传热面积。MCR 逆流填料可以悬挂在结构构件上,也可以在几乎所有逆流冷却塔中进行底部支撑,无论冷却塔的年龄或制造商如何。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。