SPX冷却技术视频库

  • 重置
当前精选视频共 98 个:

隆重推出 OlympusMAX™——流体冷却器性能的巅峰之作

新产品

马利® OlympusMAX™ 流体冷却器专为关键任务散热而设计。其创新设计允许现场安装循环式绝热预冷系统,从而提供更大的冷却能力灵活性。.

SGS Drain Pain Video Still

SGS 制冷热气管式排水盘

新产品

隆重推出 SGS 最新设计创新——全新激光焊接热气管式排水盘。专为高效、耐用和卓越传热而设计。

Adiabatic-Cooler-Video

奥林巴斯V介绍® 绝热系统

新产品

马利® 和 Recold® 绝热系列平衡了风冷散热系统的节水优势和水冷解决方案的能源效率。

Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video

马利 WaterGard 冷却塔过滤器

新产品 产品概述

WaterGard 通过物理方式阻挡和排斥市政供水中常见的矿物质,降低补给水中的矿物质含量,提高操作 COC,从而减少排污和供水的体积要求。

SPX Cooling Towers Natural From The Inside Out

SPX 冷却 – 由内而外的自然

信息

在 SPX Cooling,我们每天都在努力设计一种更好的方式来保护彼此和我们的地球,利用高效、可靠的蒸发冷却解决方案来利用自然界中产生的过程。

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

具有前瞻性的学校安装 LW 流体冷却器

案例研究 冷却塔安装

为了降低工艺流体的热量,学校需要两台 LW 装置。使用一台高达 200 多英尺的起重机将这些装置吊到位,以便将流体冷却器安装到学校屋顶上新建的平台上。

SPX Corporation Overview

SPX 公司概况

信息

SPX Technologies (NYSE: SPXC) 及其子公司是一家多元化的全球基础设施设备供应商,在供暖、通风和空调 (HVAC) 以及检测和测量方面拥有可扩展的增长平台。

马利百年作品精选

信息

以下是 Marley 品牌和 Marley 产品百年历史的简要介绍。

Cooling Tower Basin Filter

NC8400 塔式 MarleyGard 盆式过滤器安装

冷却塔维护 冷却塔部件 如何 新产品

MarleyGard 盆式过滤器简化了冷却塔热水盆的清洁并保护了冷却塔组件,从而节省了时间和金钱。

隆重推出 CoolSpec® 冷却塔产品选择器

新产品 产品概述

CoolSpec® 选择软件是一款全新的、直观的工具,用于比较和选择 Marley。® 和 Recold® 品牌蒸发冷却产品。

Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process

数据中心流程中的蒸发冷却塔

案例研究 信息

数据中心内的大量计算能力会产生热量,因此高效冷却是建筑系统的关键要求。蒸发冷却塔是许多数据中心冷却系统不可或缺的一部分。

Cooling Tower Basin Filter

NC8300 塔式 MarleyGard 盆式过滤器安装

冷却塔维护 冷却塔部件 新产品

MarleyGard 盆式过滤器简化了冷却塔热水盆的清洁并保护了冷却塔组件,从而节省了时间和金钱。

马利® 模块化冷却塔预告

新产品

SPX 冷却技术公司的创新模块化冷却塔建造理念支持安全举措、压缩工期、减少现场工人数量等。

Introducing The Marley MH Element™ Fluid Cooler

推出 Marley MH Element™ 液体冷却器

新产品 产品概述

广受欢迎的 Marley MH 流体冷却器系列现已扩展,包括更多型号。Marley MH Element™ 流体冷却器增加了铜线圈,可提供最大的单位面积效率。

Introducing SGS Industrial Evaporative Condenser

介绍 SGS 工业蒸发冷凝器

新产品 产品概述

为了满足您对高品质工业蒸发冷凝器的需求,您可以信赖精密设计和精心制造的新型 SGS 工业蒸发冷凝器。

Marley NC Everest® Installation – Adan Hospital

马利北卡罗来纳州珠穆朗玛峰冷却塔安装 - 阿丹医院

冷却塔安装

科威特最大的医院之一采用 Marley NC Everest 冷却塔的 6 个单元设计了其冷却系统。冷却塔单元的冷却能力高达 50%,可节省更多能源,减少组件数量并降低维护成本!

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 13: Fan Cylinder

如何安装 Marley® 数控® 冷却塔第 13 集:风扇筒

冷却塔安装 如何

马利® 风筒是保护风扇叶片、最大限度地减少噪音和振动以及促进所有冷却塔应用实现最佳性能的关键部件。

Marley FIT Cooling Tower Selection Software

Marley FIT 冷却塔选型软件

信息 产品概述

我们全新的 Marley FIT 空气输送选择软件考虑到了所有冷却塔机械系统组件之间的关系,从而推荐了完整的系统。

Cooling Tower Video

如何安装 Marley® 数控® 冷却塔第 12 集:水槽和堰门

冷却塔安装 如何

在具有多个单元的 NC 冷却塔上,可以选择使用互连水槽组件来平衡并维持多个集水盆之间的适当水位。

Cooling Tower Video

如何安装 Marley® 数控® 冷却塔第 11 集:电机外部气流

冷却塔安装 如何

在具有电机外部气流或 MOA 选项的塔上,电机、电机支架和驱动轴在现场安装和对准。

Cooling tower video

如何安装 Marley® 数控® 冷却塔第 10 集:梯子的组装和安装

冷却塔安装 如何

如果您的 Marley NC 冷却塔包含用于进入风扇甲板的可选梯子,请观看此视频以确保正确安装和配置。

第 1 页,共 5 页

zh_CN