马利·北卡罗来纳州·珠穆朗玛峰

横流冷却塔

Marley NC Everest Cooling Tower

冷却的巅峰就在这里。

SPX 冷却技术公司肩负着设计和建造一座举世无双的冷却塔的使命。如同攀登珠穆朗玛峰的探险者,我们深知挑战重重,却又不忘初心,力求成就非凡。我们开辟了一条通往顶峰的道路,将冷却技术提升到新的高度。最终,NC Everest 冷却塔为客户提供了卓越的优势,其冷却能力提升高达 50%,节能效果显著,组件数量减少,维护成本降低。与其他工厂组装冷却塔相比,NC Everest 更胜一筹。

集会

工厂组装
品牌: 马利

认证

获得 CTI 认证
符合 OSHA 标准
FM 批准
符合 ASHRAE 90.1 标准
经过 Eurovent 认证

容量

流速: 3933 – 6567 加仑/分钟(893-1491 立方米/小时)

热容量: 每单元 1311 – 2189 吨(5763 – 9623 千瓦)

配置

横流
可用性:全球
Marley NC Everest Cooling Tower 1
Marley NC Everest Cooling Tower 2
Marley NC Everest Cooling Tower 3

细节

暖通空调和轻工业应用:
与其他单体、工厂组装的冷却塔相比,NC Everest 具有巨大的优势 适用于暖通空调和轻工业应用:

  • 比世界上任何其他横流冷却塔都具有更大的冷却能力
  • 风扇功率最多可减少 35%,从而进一步节省能源
  • 减少管道和电气连接,节省更多安装成本
  • 无与伦比的内部通道,使检查和维护更加轻松、安全

工艺冷却和重工业 应用:
与现场安装的塔相比,NC Everest 具有显著的优势 重工业和电力应用:

  • 比世界上任何其他预装横流冷却塔具有更大的冷却能力
  • 高达 60% 更快交付
  • 安装速度高达 80%
  • 更高的现场灵活性和更安全的装配过程
  • 无需建造昂贵的混凝土盆地
  • 更高程度的节能效果,泵能耗降低高达 20%
  • 最低漂移率,循环水流量低至0.0005%

什么是冷却塔?

NC Everest 还具有其他优势,使其成为 Marley NC 冷却塔系列中的一员:

坚固的设计和材料

  • 厚规格钢结构,镀锌或不锈钢
  • 5年机械部件保修
  • 坚固耐用的正品马利齿轮减速器® 驾驶
  • 节能型PVC热交换填充介质
  • 整体式百叶窗和除水器

经认证的热性能
经冷却技术研究所认证,满足规定的热性能。

FM 批准
经 FM 批准,可在多单元应用中无需防火系统即可使用,从而提供更实惠的运行保险。

运营优势

  • 减少阳光照射,降低水处理要求
  • 横流设计确保可靠的寒冷天气运行
  • 变流量供水系统,提高非高峰负荷的能源效率

在此获取有关 MARLEY NC 冷却塔的更多信息。

zh_CN