馬利 QuadraFlow
橫流式冷卻水塔
產品詳情:
可用性: 全世界
毛利率範圍: 387-3141
噸: 129-1047
CTI認證
每個單元 129 – 1047 噸
符合 ASHRAE 90.1 標準
符合 OSHA 標準
整體百葉窗可實現零水濺和卓越的冬季運行
5年保固
什麼是冷卻水塔?
長壽命結構
QuadraFlow 冷卻水塔採用防腐蝕材料製成,可在惡劣的運作環境中保持可靠性。它的保固期為五年,其中包括填充物、機械設備和結構。
營運成本低
Marley 的高效填充和風扇、重力流水分佈和高效 Geareducer® 協同工作,以最低的功耗提供最大的冷卻效果。
全季表現
在炎熱的夏季按規定運行——對春季和秋季的能源管理技術反應良好——在隆冬幾乎不結冰——並且全年提供簡單的維護。
低維護
引風機可調槳距風機
Marley System 5 減速機
不鏽鋼自由浮動傳動軸
TEFC,1.15 服務係數,水平軸馬達和惰性建築材料。
減速機五年內無需更換機油-這是業界最低的維護要求。
供水系統
重力流量分配系統-維護簡單、無限制。
盆蓋是標準配置。
馬利螺旋目標聚丙烯噴嘴。
Marley MX 熱成型 PVC 薄膜填充物 — 懸掛在不銹鋼結構管上。
即使在低風速下,整體式除水器和百葉窗也能將循環水限制在填充範圍內。
結構
橫流配置-維護更簡單、更安全。
FRP 和 300 系列不銹鋼 — 防腐蝕結構。
四個進氣面-最大限度地減少再循環。
支撐鋼-簡化基礎要求。
高品質零件
高效能軸流風扇 — 可調式螺距風扇葉片可最大限度地利用額定馬力,並允許現場調整以優化塔架性能。
System 5 Geareducer — Geareducer 選配五年內無需換油,這是業界最低的維修要求。減少廢物流和環境影響。獨立測試證明,Marley Geareducer 比大多數其他冷卻水塔製造商使用的變速箱安靜高達 4 dBA。
風扇馬達 — TEFC 1.15 服務係數、水平軸馬達設計用於冷卻水塔工作的 Marley 規格。專門用於潮濕冷卻水塔的絕緣。
五年機械保固 — 五年機械設備整體保修,包括機械設備支持,以及我們獨有的 5 年免維護 System 5 Geareducer。
熱門選項
進水旁通 — 在寒冷天氣運轉期間,將總水旁通直接引入冷卻水塔集水池。
可吊裝鋼格柵-允許在臨時支架上水平組裝冷卻水塔並吊起到最終位置。
阻燃 FRP-根據 ASTM E-84,火焰蔓延等級為 25 或更低。
控制系統-複雜程度從標準風扇啟動器和斷開裝置到與您的建築或製程系統配合使用的可程式邏輯控制器。
變速驅動器-溫度控制、能源管理和機械設備壽命的終極解決方案。
電盆加熱器套件 — 在塔關閉期間將集水盆水溫保持在 40°F 至 45°F 之間。
振動限制開關—如果發生過度振動,則關閉風扇馬達。
固態水位控制包—透過電磁閥補水監測盆地水位。配置包括化妝以及高低水位警報和切斷以及電盆加熱器切斷。
Magnetrol® 電動浮球開關 — 以電磁閥補水監測盆水位。
感謝您最近從 SPX 冷卻技術公司購買產品。我們感謝您的惠顧,並期待將來為您服務。
註冊 SPX 產品的好處:
我們向您保證! 您的產品安裝已通過驗證且保固已啟動。
通知您了! 您會立即收到重要產品資訊和服務警報的通知。
你也包括在內! 您將收到獨家教育計劃和活動的邀請,包括 School of Cool® 塔維護研討會。
我們聽到你的聲音! 我們將在客戶之聲調查中徵求您對我們的產品、服務、技術支援和程式設計的意見。
SPX 冷卻技術公司的有限保固條款將適用。有關保固範圍的完整詳細信息,請參閱產品隨附的保固證書。
填寫下面的表格來註冊您的產品。請確保所提供的資訊準確無誤 – 為了註冊您的產品,所有欄位都是必需的。