Recold LC 蒸發冷凝器
蒸發式冷凝器
產品詳情:
引風逆流填充/盤管混合蒸發冷凝器
可用性: 北美洲
熱容量: 1200 – 5565 MBH
直驅風扇標準
一體式安裝,高度低
維護和訪問優勢
符合 ASHRAE 90.1 標準
符合職業安全與健康管理局標準
Recold LC 蒸發冷凝器是一種引風逆流蒸發冷凝器,採用正在申請專利的熱傳導技術。與傳統蒸發式冷凝器相比,其獨特的設計可將冷媒充填量減少高達 40%,並將風扇能耗降低高達 50%,同時提供安裝和維護優勢。
應用領域
Recold LC 非常適合冷凝超市冷凍系統、小型冷藏倉庫和模組化 HVAC 應用中的滷化冷媒。
安裝優勢
Recold LC 蒸發式冷凝器的標準裝置高度小於 10.5 英尺,滿足許多市政法規的高度要求,並為低能見度重要的屋頂安裝提供了優勢。其他優點包括單件安裝、單點電源連接、工廠安裝的控制裝置以及工廠接線和測試。
銅熱盤管
銅傳熱盤管耐腐蝕並提供更高的熱效率,這有助於 LC 蒸發冷凝器的緊湊佔地面積和較長的使用壽命。銅線圈比同類鍍鋅鋼線圈輕 30-40%,並且具有抑菌、可回收、需要更少的冷媒充填量,並且易於迴路以適應多個機架系統。
防堵塞配水系統
大型 1-7/8” 孔噴嘴有助於防止碎屑堆積和堵塞。
直驅風扇
直接驅動風扇消除了皮帶驅動設備通常所需的日常維護,包括定期皮帶張緊和軸承重新潤滑。風扇在工廠內連接到裝置控制面板,該控制面板經過工廠測試並在運輸時安裝在裝置上,以便於現場調試。
- ECM 直接驅動風扇
標準風扇驅動器採用具有整合速度控制功能的高效能電子換向馬達 (ECM)。 ECM 風扇驅動器可在極低的噪音水平下實現高效運作。 - 交流電機直驅風扇(LWA 型號)
提供使用 NEMA 高效能風扇馬達的可選驅動系統,專為與外部變速驅動器 (VFD) 配合使用而設計。採用交流電機的型號(LCA 型號)提供與採用 ECM 驅動器的型號相同的裝置性能,但噪音水平略高,作為在電子供應脆弱的世界中提高可用性的權衡。
多通道門
每個單元有 6 到 10 個無墊圈門,可以輕鬆拆卸,以便進入內部組件,例如噴霧室、線圈室和填充室。
堅固的結構
作為標準配置,LC 蒸發冷凝器包括一個以螺栓固定的不銹鋼收集盆。所有暴露於循環水的收集盆和進氣口部件,包括盤管支架、連接硬體和可選的盆組件,均採用大規格 300 系列不銹鋼。重型鍍鋅鋼構成塔架結構和機械支撐的平衡部分。
PVC 進風百葉
PVC 進氣百葉窗可限制飛濺,並可從各個側面輕鬆進入收集盆。
PVC 除水器
高效能、三通 PVC 消除器可限制漂移,並且可拆卸進行檢查。
2. 循環水從集水池泵送到加壓分配系統並分配到盤管上。
3. 循環水流過盤管外側,帶走冷媒的熱量,流到盤管下方的填充介質上。
4. 透過冷凝器引入的空氣蒸發一小部分循環水,將熱量排放到大氣中。