馬利 LW 閉式冷卻水塔
蒸發冷卻水塔
產品詳情:
引風逆流填充/盤管混合閉式冷卻水塔
可用性: 全世界
熱容量: 每顆電池 26 – 107 噸(114 – 470 kW)
流量範圍: 每個單元 20 – 1200 gpm (5 – 273 m3/hr)
直接驅動風扇(標準)消除皮帶驅動維護
一體式安裝,高度低
維護和訪問優勢
CTI認證
符合 ASHRAE 90.1 標準
符合職業安全與健康管理局標準
這 馬利 LW 閉式冷卻水塔 是一種採用專利傳熱技術的引風逆流閉路液體冷卻器。 LW 的 較低的高度 和 緊湊的結構 和 工廠安裝的控制裝置 解決許多市政法規的高度限制。
透過將通常在現場執行的關鍵組裝步驟轉移到製造車間,LW 還提供了重要的 安裝維修優勢 有效解決熟練勞動力資源萎縮和預算有限的問題。
應用領域
Marley LW 非常適合 HVAC 應用,包括商業建築和多單元高層住宅的水源熱泵、水冷可變冷媒流量 (VRF) 和撬裝系統。它也非常適合壓縮機、機器護套和製程流體冷卻等工業應用。對於排熱負荷小於 200 噸、逆流閉路冷卻水塔、室外強制通風閉式冷卻水塔更換、較低高度或重量要求或冗餘限制的規格,Marley LW 閉式冷卻水塔是一個可行的選擇。
安裝優勢
Marley LW 閉式冷卻水塔的標準單元高度小於 10.5 英尺,滿足許多市政法規的高度限制,並為低能見度重要的屋頂安裝提供了優勢。其他優點包括單件安裝、單點電源連接、工廠安裝的控制裝置以及工廠接線和測試。
維修優勢
每個單元有 6-10 個大型矩形檢修門,位置優越,可輕鬆檢查和維護內部組件,包括噴霧室、線圈室和填充室,LW 可以輕鬆進入另一個層次。檢修門無需使用墊圈或緊固件即可提供氣密和水密密封。
專利傳熱技術
Marley LW 使用專門設計的傳熱盤管與 PVC 薄膜填充介質結合,顯著增強蒸發傳熱。線圈的獨特設計大大降低了其對氣流的阻力,降低了風扇功率要求,並透過允許更多的空氣流過高效填充介質來增加給定單元尺寸的排熱能力。
直驅風扇
直接驅動風扇消除了皮帶驅動設備通常所需的日常維護,包括定期皮帶張緊和軸承重新潤滑。風扇在工廠內連接到裝置控制面板,該控制面板經過工廠測試並在運輸時安裝在裝置上,以便於現場調試。
- ECM 直接驅動風扇
標準風扇驅動器採用具有積分速度的高效能電子換向馬達 (ECM)
控制。 ECM 風扇驅動器可在極低的噪音水平下實現高效運作。 - 交流電機直驅風扇(LWA 型號)
提供使用 NEMA 高效能風扇馬達的可選驅動系統,專為與外部變速驅動器 (VFD) 配合使用而設計。採用交流電機的型號(LWA 型號)提供與採用 ECM 驅動器的型號相同的裝置性能,但噪音水平略高,作為在電子供應脆弱的世界中提高可用性的權衡。
銅熱盤管
銅傳熱盤管具有耐腐蝕性和更高的熱效率,這有助於 LW 封閉式冷卻水塔設備尺寸緊湊、重量輕、使用壽命長。銅捲比同類鍍鋅鋼捲輕 30-40%。銅線圈需要較少的製程流體量,並且具有抑制性和可回收性。多種盤管配置可用於平衡傳熱能力、流體壓力降和設備。
防堵塞配水系統
大型 1-7/8” 孔噴嘴有助於防止碎屑堆積和堵塞。
多通道門
每個單元有 6-10 個無墊圈門,無需工具即可拆卸,並可輕鬆檢修內部組件,包括噴霧室、線圈室和填充室。
堅固的結構
LW 閉式冷卻水塔標配有一個螺栓固定的不銹鋼收集盆。所有暴露於循環水的收集盆和進氣口部件,包括盤管支架、連接硬體和可選的盆組件,均採用大規格 300 系列不銹鋼。塔架結構和機械支撐的平衡部分由重型鍍鋅鋼製成。
PVC 進風百葉
PVC 進氣百葉窗可限制飛濺,並且還可以從各個側面輕鬆進入收集盆。
PVC 除水器
高效能、三通 PVC 消除器可限制漂移損失,並且易於拆卸進行檢查。
2. 循環水從集水池泵送到加壓分配系統並分配到盤管上。
3. 循環水流過盤管外部,帶走製程流體中的熱量,並流到盤管下方的填充介質上。
4. 透過閉式冷卻水塔引入的空氣蒸發一小部分循環水,將熱量排放到大氣中。