Recold MW 流体冷却器
蒸发式流体冷却器
产品详情:
诱导通风逆流闭式循环流体冷却器
可用性: 全世界
流量范围: 每室 25 – 1050 gpm(18 – 409 m3/hr)
散热任务小
极佳的维护通道
耐腐蚀铜线圈标准
符合 OSHA 标准
优质材料和工艺 是实现这一目标的关键因素。所有设备均在工厂完全组装并经过测试,以确保 安装快速简便 和 没有启动问题.
Recold 的 MW 流体冷却器利用蒸发冷却的效率以及铜的优异腐蚀和传热特性来高效冷却工艺流体,同时防止其受到污染。当冷水喷洒在线圈外部时,热工艺流体会流经铜线圈内部。新鲜空气被吸入线圈外部,而冷水则以高效的逆流方式喷洒在线圈上。工艺流体的热量被传递到喷水,从而降低了工艺液体的温度。喷水的热量通过喷水蒸发而通过大气排放。
铜热交换盘管
Recold 的铜线圈具有耐腐蚀性强、价格实惠的优点。在制造过程中,铜线圈表面可快速形成一道屏障,抵御温暖潮湿环境的腐蚀作用。其他制造商使用的材料更重,更容易腐蚀。铜线圈比同类镀锌钢线圈轻 30% 到 40%。
Recold 的 5/8 英寸直径管与铜的高导热性相结合,可提供比厚壁镀锌钢更好的传热性能。如果线圈损坏,可使用 Recold 的可选外部集管轻松修复铜线圈,而镀锌钢线圈几乎无法修复。
盘管束由 5/8 英寸外径铜管和不锈钢管板构成。铜结构使盘管不易腐蚀,使用寿命更长。高品质纯铜管符合最高质量控制标准,可防止点蚀和缺陷。
卓越结构
Recold M 系列的所有型号均采用不锈钢集水盆作为标准配置。所有暴露在循环水中的集水盆部件(包括伸入盆中的结构构件、连接硬件以及所有盆选件)均采用厚规格 300 系列不锈钢。塔结构、外壳和机械支撑的平衡部分均采用厚轧机镀锌钢制成。该装置设计用于在任何投影面积上承受 30 psf 的风压,并可整件运输。
水循环系统
水循环泵是一种紧密耦合、青铜安装的离心泵,配有机械密封。每个泵均在工厂安装并接好管道。标准电机为开放式防滴电机,适合户外使用。循环水通过管道直接输送到线圈上方,线圈通过新鲜空气流和喷水进行蒸发冷却以散热。没有填充介质需要弄脏或清洁。
补水化妆
Recold 的补水由安装在水盆内的实心黄铜浮阀提供,浮阀带有臂和浮球。这样可以实现稳定、无故障的运行,便于观察水位,并在设备运行时维护阀门。补水阀位于溢流接头上方,因此无需使用回流防止器。
风扇部分
轴流风扇静态和动态平衡,由玻璃增强聚丙烯制成。风扇外壳具有弯曲的进气环,可高效进气和排气。风扇安装在实心钢轴上,该轴经过涂层处理以防腐蚀。风扇轴的两端均装有重型枕式自调心球轴承。延长的润滑管线作为标准设备提供,无需拆除风扇防护网即可维修轴承。
风扇电机
作为标准设备提供的风扇电机符合政府新出台的 EPACT 效率标准,并且是开放式防滴型,适合户外使用。电机的服务系数为 1.15,安装在重型可调节底座上,方便使用。作为标准配置,该装置使用节能的 NEMA 框架 ODP 风扇电机,适合户外使用。
风扇防护网
所有运动部件均采用经 OSHA 认可的镀锌钢丝网保护。每个防护罩均可轻松拆除,方便检修风扇。
除水器
除尘器由可拆卸、易于操作的 PVC 组件构成。每个部分都采用三断口设计,允许三次改变气流,深度约为 5 英寸。使用耐用的 PVC 可消除与镀锌除尘器相关的腐蚀问题。
万一循环泵发生故障,蒸发式冷凝器的容量将骤降至设计容量的 10-20% 之间。Recold 开发了一种可选的紧急离散喷雾系统,该系统可以自动从标准喷雾系统切换到紧急系统,在泵维修/更换期间,在设计条件下提供大约 85-90% 的容量。
控制系统
Recold 可适应各种复杂程度的控制系统,从标准风扇启动和断开到与您的建筑或工艺系统协同工作的可编程逻辑控制器。变速驱动器等控制选项可提供最佳的温度控制、能源管理、噪音控制和机械设备使用寿命。固态水位控制器通过电磁阀补水来监控水盆水位。配置包括补水、高低水位报警和切断以及电水盆加热器切断。请咨询您当地的代表,了解 Recold 的各种控制器。