永磁直驱风扇电机
冷却塔部件
大多数 Marley NC 冷却塔都配有直接驱动永磁电机。永磁电机直接驱动风扇,省去了齿轮传动、传动轴、枕式轴承和联轴器等多个部件,并节省了相关的安装和校准成本。
自 2011 年以来,SPX 冷却技术公司一直提供永磁电机以满足冷却塔客户的直接驱动需求。直接驱动无需减速器、联轴器或皮带传动系统,因为电机轴直接连接到风扇驱动轴。
直接驱动系统有几个主要优点:
- 维护需求大幅减少。直接驱动电机仅需偶尔润滑,与大型冷却塔的齿轮传动相比,每年可节省约 $1,000 美元。
- 消除联轴器和变速箱意味着需要对准和维护的部件更少。
- 整体效率得到提高。当考虑齿轮或皮带损耗时,永磁电机可提供 1-3% 的效率增益。在较大的系统中,每年可节省高达 $1,400 的能源。
当选择使用直接驱动冷却塔时,需要考虑以下关键因素:
- 运行需要 VFD。永磁电机不允许跨线启动,必须通过 VFD 运行。这也是必要的,因为轴不能向后旋转(自然气流在不运行时可能会导致这种情况),VFD 有助于防止这种情况发生。
- 由于无法实现 VFD 旁路,因此冗余能力降低。
- 永磁电机比标准电机重得多。安装和拆卸电机时需要采取额外的预防措施和步骤。
- 直接驱动系统的采购价格比标准电机和配件高得多。计算投资回报率时必须考虑到这一点。
- 如果电机高度高于其所更换的齿轮传动装置,则可能需要在现场安装风扇,或单独运输并现场安装。