新型冷却塔技术增强暖通空调和工业流程
下一代工厂组装冷却塔的交付速度比现场安装冷却塔快 60%,安装速度快 80%。工厂组装冷却塔技术的最新发展正在增加其应用范围……白锈和水处理
FM 认可的冷却塔如何帮助降低风险
当水流暂时停止时(例如发生火灾),一些含有可燃材料和干燥区域的冷却塔可能会面临风险。一些组织通过考虑使用 FM APPROVED 冷却塔来预防损失,从而可能减少...
经济效益:经济分析对于冷却塔升级至关重要
在规划和评估冷却塔维修保养方案时,很少有冷却塔业主和运营者进行全面的经济评估。虽然简单的维修和改造费用很低,但更复杂的冷却塔维护……
化工工厂的冷却解决方案
制造业、化工和石油天然气炼制等重工业应用领域使用冷却塔和其他设备来冷却其运行过程中必不可少的水。随着环境法规和严峻的市场环境提出更高的要求……