马利® MH 流体冷却器

蒸发式流体冷却器

品牌: 马利 | 产品类型: 蒸发式流体冷却器
marley mhf 1
marley mhf 2
marley mhf 3

产品 细节:

 诱导通风横流填料/盘管混合式流体冷却器
  可用性:全球
 热容量:每电池 34 – 812 吨(150 – 3570 千瓦)
 流量范围: 31 – 7330 gpm (7 – 1665 m3/hr)
 行业领先的单位面积性能
 同类最高效率
 所有型号均提供铜线圈
 获得 CTI 认证
 符合 ASHRAE 90.1 标准
 符合 OSHA 标准
 经过 Eurovent 认证
 FM 批准选项

广受欢迎的 Marley MH 流体冷却器系列现已扩展,包含更多型号,所有型号均可加入铜线圈以增加热容量。

Marley MH Element™ 液体冷却器 加上 铜线圈 提供最大的单位面积效率

MH 流体冷却器仍然是最高效的系统之一,也是工业和 HVAC 闭环应用的最佳选择。通过将工艺流体保持在清洁的闭环中,并将冷却塔和热交换器的功能结合到一个系统中,MH 流体冷却器提供了卓越的操作和维护优势。

混合设计
MH 流体冷却器采用填充介质和主要表面盘管的组合,与传统的闭路冷却器相比,其性能显著提高。

  • 工艺流体通过线圈内部泵送
  • 当工艺流体流过盘管外部时,热量从工艺流体传递到循环水
  • 加热后的循环水从集水盆泵送到重力分配盆
  • 循环水的一小部分均匀分布在填充介质和线圈上,被蒸发,有效地将热量排放到大气中

正确的选择
Marley MH 流体冷却器是市场上最节能的闭路系统之一,是闭环工业和 HVAC 应用的明智选择。

  • 新品!铜线圈型号: 将任何 Marley MH 流体冷却器型号升级为包含铜线圈的 MH Element。MH Element 流体冷却器具有卓越的耐腐蚀性、更好的热传递、降低运行重量和许多其他优点。有关详细信息,请参阅 MH Element 流体冷却器选项卡。
  • 最高效率: 混合设计和高效组件以低输入功率提供一致、可靠的冷却。
  • 节省空间: MH 流体冷却器比传统的闭式回路设计具有更高的单位面积容量,非常适合空间受限的应用。
  • 无与伦比的可靠性: 我们提供 5 年机械保修,重型结构可帮助您的流程年复一年顺利运行。
  • 认证性能: 标准型号的热容量经过冷却技术研究所的独立认证,符合水、乙二醇溶液和丙二醇溶液的性能。
  • 低噪音运行:MH 流体冷却器标配低噪音风扇,适用于多种对噪音敏感的情况。还提供多种风扇和衰减选项,以满足更严格的噪音要求。
  • 可选干燥功能: 可提供配备可选扩展表面线圈的型号,用于寒冷环境条件下的部分负载干式运行。

使用我们独有的 CoolSpec™ 产品选择软件,为您的应用找到合适的液体冷却器。

MH 元素模型
新型 Marley MH Element 流体冷却器具有 MH 流体冷却器所具有的相同优势,可在更小的占地面积和更轻的重量内提高热性能。与传统的热镀锌 (HDG) 盘管流体冷却器相比,MH Element 具有以下优势:

  • 15-30% 热容量更高,是所有领先液体冷却器中单位面积热容量最高的
  • 20% 塔体重量更轻,占地面积更小
  • 35% 流体量较少
  • 35% 风扇功率较小

此外,MH Element 的传热线圈采用铜制成,其导热系数比传统的 HDG 钢高 7 倍。

MH Element 流体冷却器利用铜线圈的抑菌特性减少了维护工作量,这极大地限制了结垢和结垢的可能性,具有出色的耐腐蚀性并延长了设备使用寿命。由于铜线圈具有高回收价值,因此支持了额外的可持续发展工作。重型结构由 SPX 冷却技术公司的五年机械保修提供支持,有助于确保流程年复一年地顺利运行。

SPX 工程师进行了广泛的实验室和现场测试,以优化 MH Element 产品系列的性能,包括线圈排配置、线圈设计、填充高度、组件和建筑材料。

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN