RECOLD 奥林巴斯五 二氧化碳冷却器

绝热冷却的新高度

品牌: 冷 | 产品类型: 绝热冷却系统
Recold OlympusV Adiabatic Cooling Tower Banner 1
Recold Olympus CO2 Cooler
OlympusV Side1 Airflow

产品详情:

可用性: 北美

节约用水
与蒸发冷却方案相比,现场用水量极少

节省能源
与风冷解决方案相比,限制现场能源消耗

提高效率
独特的循环水系统可提高绝热效率、限制结垢并有助于延长垫寿命

操作灵活
为运营商提供用户友好的控制系统来调节水/能源的使用

为品质而生
优质材料和坚固结构,旨在实现持久性能

奥林巴斯V(发音为o-lym-pus-vee)= 奥林匹斯山,希腊最高的山峰,充满力量和神话色彩 + 字母 V,象征着运动、进步和速度,并参考了绝热系统的线圈图案

这 冷® 奥林巴斯V® 绝热级数 平衡 节水效益 空气冷却散热系统 能源效率 水冷解决方案,为商业或工业制冷系统的操作员和工程师提供灵活的冷却。OlympusV 绝热冷却产品旨在提供 各种条件下可靠的散热解决方案 – 即使在炎热、干燥的环境中 – 并且在节水(干)和节能(湿)模式下都非常有效。

OlympusV 配备直观、智能的控制功能,旨在根据您的具体操作条件节省设施能源和水资源,可能是满足以下需求的正确制冷解决方案: 将您的系统提升到新的高度.

冷却工艺的两种方法:

Recold 的 OlympusV 绝热系列允许您选择在有水或无水的情况下运行,在非高峰时段仅使用风扇,或在运行条件需要额外冷却辅助时在绝热垫上使用水。两种主要操作模式是 节水模式 或者 节能模式.

节水模式: 粉丝优先 随着热负荷的增加,尽量减少蒸发并节约用水。

节能模式: 水是优先考虑的 随着热负荷的增加,减少风扇功率并节省能源。

专为提高效率和易于使用而设计:

Recold OlympusV Selling Points

1. EC 风扇: 高效、工厂安装的 EC 风扇提供可靠的性能,通过安静的运行最大限度地降低噪音,并显著降低维护成本。

2.直观的控制: CoolBoost Opti AD 智能控制是标准配置,允许用户根据其独特操作条件的需要调整水和能源的使用。

3.不锈钢卷: 耐腐蚀不锈钢线圈配有铝制翅片,适用于多种应用,包括二氧化碳、氨和其他制冷剂。

4.延长刹车片寿命: 独特的循环水分配方法旨在帮助提高性能、减少水垢,从而实现更高效的冷却。

5.优质钢结构: 所有装置的潮湿区域均采用不锈钢,可选择升级为全不锈钢外壳,并有 100 多年的创新散热设计和数十年的混合冷却技术经验作为后盾。

让我们更深入地探讨一下奥林巴斯V®

感谢您购买!请填写此表单以注册您的产品:

zh_CN