德克萨斯州休斯顿、北卡罗来纳州马利的 Graco Mechanical 公司® 事实证明,SPX Cooling Tech, LLC 的冷却塔是高层建筑老旧冷却塔更换的理想解决方案,不仅空间狭小,工期也更紧——只需一个周末。这些工厂组装的冷却塔(或称“成套产品”)比现场安装更快捷,同时还能满足建筑的需求。
艰巨的任务
在任意高度的屋顶上安装冷却塔从来都不是一件容易的事。Graco Mechanical 被要求拆除一座旧的木制冷却塔,并将其更换为 Lyric Tower 的新冷却塔,Lyric Tower 是位于休斯顿市中心剧院区的一座 26 层现代办公大楼。该建筑需要一座或多座新冷却塔,这些冷却塔必须高效,并且可以安装在现有的机械坑内,而不会改变太多现有的管道布置和结构钢。更具有挑战性的是,Graco Mechanical 只有一个周末的时间来完成该项目,以免影响大楼租户的服务。
根据所需的负载和流量系数,项目团队选择了两个型号为 NC8407 的单元,以处理高达每分钟 1,800 加仑的水和每个单元 700 多吨的冷却水。Marley NC 冷却塔的传热介质、风扇、重力流水分配和机械驱动系统共同作用,提供行业领先的冷却和能源效率。
这些机组还采用全不锈钢结构,具有额外的耐腐蚀性和长期耐用性。机组配备了可变流量喷嘴,以最大限度地提高效率和节能效果,同时在非高峰时段支持冷水机组和泵。
触及天空
选定冷却塔后,Graco Mechanical 的任务是找到将它们运送到屋顶的最佳方法。由于位于休斯顿市中心,几乎没有出错的余地,而且高度、伸展范围和负载重量的独特组合超出了当地所有起重机的能力。由于重量和空中交通法规,使用直升机吊运也有其局限性。
最终,在 TNT Crane & Rigging 的帮助下,Graco 团队找到了德克萨斯州仅有的两台能够完成这项工作的起重机中的一台。尽管这是该项目最大的成本之一,但与其他所有提议的想法相比,这台起重机仍然节省了大量成本。
周末工作
现有塔的拆除工作于周五下午开始。Graco Mechanical 的工作人员和一些分包商轮班日夜工作,拆除了现有现场安装塔的所有组件。
“计划已发送给每个分包商,包括街道布局和集结区设置方式,因此每个分包商都清楚自己所扮演的角色以及何时到达,”Graco Mechanical 服务总经理 John Kanouff 解释道。“这一步对于按时完成项目至关重要。”
从周日凌晨 1 点左右开始,新塔架被吊装到位。一旦它们被安全地放置在机械场内,工作人员立即开始重新组装机械、管道和电气系统。
“起重机组在起重计划上做得非常出色,他们精确地计算了起重机每次起重时摆动时所需的间隙,”Kanouff 补充道。
周一早上,当租户陆续抵达时,Graco Mechanical 的工作人员已经完成了他们计划要做的事情:Lyric Tower 的全新 Marley 冷却塔已开始运行,中央工厂也已开始运行,为周末返回的员工提供服务。