Marley MH 流体冷却器
蒸发式流体冷却器
品牌: 马利 | 产品类型: 蒸发式流体冷却器
广受欢迎的 Marley MH 流体冷却器系列 扩展 包括两种新型号尺寸, 性能范围更广.
MH 流体冷却器仍然是最高效的系统之一,也是工业和 HVAC 闭环应用的最佳选择。通过将工艺流体保持在清洁的闭环中,并将冷却塔和热交换器的功能结合到一个系统中,MH 流体冷却器提供了卓越的操作和维护优势。
混合设计
MH 流体冷却器采用填充介质和主要表面盘管的组合,与传统的闭路冷却器相比,其性能显著提高。
- 工艺流体通过线圈内部泵送
- 当工艺流体流过盘管外部时,热量从工艺流体传递到循环水
- 加热后的循环水从集水盆泵送到重力分配盆
- 循环水的一小部分均匀分布在填充介质和线圈上,被蒸发,有效地将热量排放到大气中
正确的选择
Marley MH 流体冷却器是市场上最节能的闭路循环系统之一,是闭环工业和 HVAC 应用的理想选择。
- 新品!铜线圈型号: 现在部分型号配备铜线圈,具有出色的耐腐蚀性、改进的传热性、减轻的运行重量以及许多其他优点。
- 最高效率: 混合设计和高效组件以低输入功率提供一致、可靠的冷却。
- 节省空间: 与传统的闭式回路设计相比,MH 流体冷却器的单位面积容量更高,非常适合空间受限的应用。
- 无与伦比的可靠性: 我们提供 5 年机械保修,重型结构可帮助您的流程年复一年顺利运行。
- 认证性能: 标准型号的热容量经过冷却技术研究所的独立认证,符合水、乙二醇溶液和丙二醇溶液的性能。
- 低噪音运行:MH 流体冷却器标配低噪音风扇,适用于大多数噪音敏感的情况。现在有多种风扇和衰减选项可供选择,以满足更严格的噪音要求。
- 可选干燥功能: 可提供配备可选扩展表面线圈的型号,用于寒冷环境条件下的部分负载干式运行。
CoolBoost 技术
Marley MH 流体冷却器采用机械诱导通风横流技术,并在盘管上方填充介质。
Marley MH 流体冷却器采用机械诱导通风横流技术,并在盘管上方填充介质。
-
CoolBoost 工艺
- 工艺流体通过线圈内部泵送。
- 循环水在流过填充介质时被冷却,并重新分布在线圈的外部。
- 一小部分循环水被通过盘管和填充介质吸入的空气蒸发,从而冷却了工艺流体。
- 盘管部分利用新鲜空气流和预冷循环喷水通过蒸发冷却来散热。
- 循环水从盘管落入集水盆,然后被泵送回去分布在填充介质上。
CoolBoost 的优势
保护 工艺流体免受污染。
最大化 减少结垢和结垢趋势,从而提高系统效率。
减少 系统能源和维护成本。
保存 设备室中的宝贵空间。
提供 可靠、高效、全年运行。