Marley MC 流体冷却器

蒸发式流体冷却器

品牌: 马利 | 产品类型: 蒸发式流体冷却器
Marley MC Fluid Cooler 1
Marley MC Fluid Cooler 2
Marley MC Fluid Cooler 3

产品详情:

  强制通风逆流闭式流体冷却器
  可用性: 全世界
 热容量: 每电池 10 – 186 吨 (44 – 818 千瓦)
 流量范围: 每室 30 – 860 gpm(7 – 195 m3/hr)
  机外静压能力
  离心风扇——能耗高
  不建议户外安装
 符合 OSHA 标准

Marley MC 钢制强制通风逆流液体冷却器是 声音和空间敏感型应用.
低维护
与大多数强制通风式流体冷却器不同,Marley MC 流体冷却器采用大型检修门,方便进出。此外,这种配置还便于从地面检修电机和风扇。

安静的设计
所有 Marley MC 流体冷却器均采用离心风扇和完全封闭的水溅区,旨在降低噪音水平。此外,对于那些比一般情况更受关注的应用,请考虑空气入口或出口衰减,以实现塔式运行的极致安静。

长寿命结构
坚固的 G235 重型镀锌钢(欧洲为 G600/中国为 Z600)是标准配置,S300 系列不锈钢是部分或整个塔结构的可选升级。ISO 认证工厂确保工厂组装质量。

钢结构
MC 钢制流体冷却器采用厚轧镀锌钢或 300 系列不锈钢,在任何操作条件下都能实现高性能。

内外兼修的高性能
低噪音前向弯曲离心风扇克服了外部管道施加的静压,使室内运行安静
全封闭的落溅区水区确保低噪音
空气流动系统采用楔形带传动,其尺寸为额定功率的 150%
供水系统包括 PVC 横向支管和低堵塞聚丙烯喷嘴
低空气阻力使功耗降至最低
工厂设计并测试过的额定消音器可用于进气和排气

每个高级安装都要求:

低能耗: 流体冷却设备可提供较低的工作温度,从而最大限度地降低整个系统的能量消耗——节省资金的同时还节约了自然资源。

低噪音: 离心风扇、全封闭的落水区域和可选的消音装置创造了市场上最安静的液体冷却器配置之一。

更小的占用空间: 强制通风逆流设计所需的平面面积比横流塔小得多。

易于维护: 超大入口面板使设备内部维修和保养更加方便。为了更方便进入,电机和驱动器位于靠近坡度的集气室区域之外。

zh_CN