电子换向
(EC)电机

冷却塔部件

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
Marley EC Motor

产品详情:

  包含 5 年保修
  适用于低马力应用
  极少的维护
  低噪音
  无需 VFD
Proof In Performance
一些 SPX 冷却技术产品对马力要求较低,包括电子换向 (EC) 电机。使用高效 EC 电机的冷却塔通常具有 容量较小 和足迹 最大应用规模为10马力或一米风扇直径。

SPX Cooling 为 Marley 提供标准配置的 EC 电机。® LW 流体冷却器,Recold® LC蒸发冷凝器,以及Marley和Recold OlympusV绝热冷却系统。

EC 电机将小型直流电机和逆变器/速度控制器组合成一个紧凑的封装。电机的转子部分通常使用稀土永磁体,而整体速度控制消除了对外部 VFD 的需求。对于冷却塔应用,风扇、风扇罩和风扇护罩通常结合在一起以提供完整的机械驱动封装。这提供了一种简单而紧凑的布置,易于在工厂安装,如果需要,也可以在现场更换。

与皮带传动装置和其他低马力电机(小于 5 马力)相比,EC 电机始终更高效。在小马力应用中,EC 电机不会产生动力传输损耗,而其他低马力电机和皮带传动装置的动力传输损耗可达 5% 至 20%。

由于 EC 电机使用密封轴承,因此几乎无需维护。锯齿状风扇叶片也使 EC 电机成为低噪音动力传输技术。所有 EC 电机均享有五年保修。

zh_CN