在这篇博客中,我们讨论了产生噪音的设备如何给社区和企业带来重大挑战,并概述了减少噪音的步骤。当然,减少噪音是冷却塔业主改善社区关系的主要举措之一。成为好邻居的另一个显着方法是什么?减少羽流。
在某些环境条件下,特别是在较冷的天气下,冷却塔会产生可见的水蒸气,称为“羽流”。虽然水蒸气并不危险,但社区可能会将其视为污染或烟雾,从而可能影响附近土地的使用,甚至降低房产价值。由于能见度低,机场、铁路道口和市区可能会受到负面影响。
冷却塔业主可以显著减少可见羽流并消除社区担忧。工厂组装的冷却塔通常用于暖通空调应用,可以进行改造,使用基于盘管的混合干湿冷却方法降低污水羽流的可见性。与传统冷却塔相比,该技术的最新进展显著减少了可见羽流,同时减少了多达 20% 的用水量。
对于工艺冷却应用中的现场安装塔,可使用适用于新建和现有塔的新型羽流消除技术,该技术使用安装在塔室上方的一系列热交换器模块在水分逸出之前将其凝结,从而大幅减少羽流排放,每年可节省高达 20% 的用水量。
这些羽流减少方案可以为社区和冷却塔业主提供双赢的解决方案。