堪薩斯州歐弗蘭帕克 SPX 冷卻技術,公司。是蒸發式冷卻水塔和風冷式熱交換器設計和製造領域的全系列、全方位服務行業領導者,宣布推出全新、更大型號的 Marley MD Everest 逆流冷卻塔。 Marley MD Everest 冷卻水塔旨在滿足當今大型 HVAC 系統的需求,適用於多種應用,與其他預組裝逆流塔相比,其冷卻能力幾乎高出三倍。

MD Everest 冷卻水塔重達 3790 噸,是大型冷水機組系統的理想一對一匹配。該塔可以使用一系列填充類型來適應不同的水質。 MD Everest 塔的漂移率較低,循環水流量低至 0.0005%,因此從塔中逸出的水較少。

與其他工廠組裝的逆流塔相比,MD Everest 冷卻水塔具有顯著的優勢,包括無與倫比的冷卻能力、能源效率、更少的組件和更低的維護成本。為了促進更快的安裝和更安全的組裝過程,MD Everest 冷卻水塔以在受控工廠環境中預先建造的模組形式到達現場。

MD Everest 冷卻水塔堅固的結構符合 ASCE 和 IBC 建築規範的地震和風荷載要求。可靠的 Marley 機械組件包括五年免維護 System 5 Marley Geareducer® 齒輪傳動裝置;節能、低堵塞 PVC 熱交換填充介質;和馬達外部氣流 (MOA),標準。 MD Everest Tower 也提供五年機械零件保固。

MD Everest 冷卻水塔的熱性能獲得了冷卻技術研究所 (CTI) 的認證,無需進行現場測試並節省費用。

zh_HK