堪萨斯州欧弗兰帕克。 – SPX 冷却技术公司 一家提供全系列、全方位服务的蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造行业领导者,宣布发布信息 视频 描述了三款 Marley 的尺寸和容量之间的差异® 数控® 冷却塔模型平台:Marley NC8407(单层塔)、Marley NC8414(模块化两层塔)和 Marley NC8422(NC Everest®) – 容量最大的塔。

视频首先展示了三个冷却塔模型的尺寸,并附有计算机生成的塔示意图,以及站在每个塔旁边的真人大小的人物来提供背景信息。

然后从侧面和俯视图展示这三座塔,并显示它们的尺寸:塔的高度范围从 12 英尺(NC8407)到 27 英尺 1 英寸(NC8422),宽度范围从 11 英尺 11 英寸(NC8407)到 22 英尺 5 英寸(NC8422)。

接下来,这些塔并排展示,并显示它们的冷却能力,其中塔的最大冷却能力为 736 吨(NC8407),1455 吨(NC8414)和 2189 吨(NC8422)。

通过视频呈现的视觉信息,可以更好地了解 Marley NC 冷却塔三种典型模型平台在尺寸和容量上的差异。

要观看有关冷却塔主题的更多视频,请访问: /视频.

zh_CN