工厂组装的闭式流体冷却器

用于机器冷却和降低热负荷

冷却塔应用/工业过程冷却

马利® 流体冷却器是工业闭式循环冷却应用中最有效、最可靠的系统之一。闭式循环设计意味着工艺流体在清洁的闭式循环换热盘管中保持无污染状态。当循环水流过换热盘管外部时,工艺流体得到冷却。

Marley 混合设计的闭式冷却塔部分采用了传热介质,以提高冷却效率,同时节省风扇功率和空间。其他一些闭式冷却塔则没有采用传热介质,在寒冷天气下提供更大的干式运行灵活性。

它们的优点包括:
铜线圈选项。 与传统的热浸镀锌 (HDG) 盘管相比,铜具有更优异的耐腐蚀性和更高的热容量。铜盘管重量更轻,耗油量更少,所需的风扇功率也更低。

5年机械保修 帮助您的工业流程年复一年地顺利运行。

认证性能 由冷却技术研究所 (CTI) 使用水、乙二醇溶液和丙二醇溶液制成。

低噪音风扇 作为标准配置,并提供多种风扇和衰减选项以满足更严格的要求。

流体冷却器应用:

机器冷却

Fluid Cooler Heat Exchange
空气压缩机冷却
NC_Newlight
机器夹套冷却
Jacket Fluid Cooling
液压油冷却
Fluid cooler for hydraulic

详细了解 Marley 闭式冷却塔如何成为您的工业过程冷却解决方案的一部分:

WP-NCE-18-thumbnail
点播网络研讨会:流体冷却器应用与选择
通过 SPX Marley 技术专家提供的网络研讨会录像,提升您的蒸发冷却知识。立即注册并随时观看。
WP-NCE-18-thumbnail
铜线圈洞察
Marley 闭式冷却器采用的铜质热交换盘管具有诸多独特优势。点击此处,了解更多铜的优势。
Data Center Cooling
LW 流体冷却器
MH Eement Fluid Cooler Cutaway

MH Element 流体冷却器

Webinars

DT 流体冷却器

使用此表格,SPX 团队成员今天将与您联系。
要立即与某人通话,请拨打 1-800-4-Marley。

zh_CN