工厂组装的模块化开路冷却塔
适用于中高热负荷冷却塔应用/工业过程冷却
Whether serving a new plant or replacing a traditional field-erected cooling tower, Marley® factory-assembled cooling towers offer significant advantages, including shorter lead times for faster delivery and pre-built modules for easier and safer installation.
这些模块化塔采用工业级材料建造,旨在承受制造工厂、数据中心和区域能源综合体内工艺冷却应用的严格要求。
它们的优点包括:
经过认证的热性能 由冷却技术研究所 (CTI) 进行测试,以满足规定的热性能,从而消除了现场测试费用。
FM 批准选项。 许多 Marley 冷却塔都经过 FM 认证,无需使用防火系统即可使用,从而提供更实惠的运行保险。
场地灵活性。 预组装塔需要的铺设面积更少,场地放置选项更多,并且通常比现场竖立塔占用更少的规划面积。
一体式冷水盆选项。 许多 Marley 塔都配有冷水盆,从而省去了昂贵的现场混凝土盆施工。
传热介质范围 以适应变化的水质。
特色产品:
详细了解 Marley 开路冷却塔如何成为您的工业过程冷却解决方案的一部分:
白皮书:模块化结构
模块化设计的新进展提供了高达 50% 的冷却能力、更大的能源和安装节省、更少的组件和更容易的维护。
阅读更多…
白皮书:冷却塔作为高效数据中心冷却系统的一部分,可节省水和能源
模块化设计的新进展提供了高达 50% 的冷却能力、更大的能源和安装节省、更少的组件和更容易的维护。
阅读更多…
白皮书:FM APPROVED 冷却塔如何帮助降低风险
当水流暂时停止时,例如发生火灾,一些含有可燃物质和干燥区域的冷却塔可能会处于危险之中。
阅读更多…
点播和直播网络研讨会库
通过本次以及 SPX Marley 技术专家提供的其他录制网络研讨会来提升您的蒸发冷却知识。
立即注册…
使用此表格,SPX 团队成员今天将与您联系。
要立即与某人通话,请拨打 1-800-4-Marley。