图书馆: 最近添加或更改


W400 级冷却塔

小册子、图书馆
由于我们设计和制造了 W400 级冷却塔的几乎所有组件,因此您将受益于单一来源的责任感和可靠性。所有组件都经过设计和选择,以成为集成系统的一部分。

800 级机械通风冷却塔

小册子、图书馆
Marley 800 级逆流混凝土冷却塔已被证明是世界上最高效、最可靠的现浇设计之一。Precast 800 版本的推出是利用日益普及的优质预制生产设施的合理设计演变。

马利钢制 Aqua Tower

工程数据,图书馆
如今的 Aquatower 可能是最节省空间/能源的冷却塔。过去 65 年来,数以千计的 Aquatower 用户享受了八次重大重新设计和数十次小改进带来的好处。Marley Aquatower 启发了许多模仿者。只有 SPX 冷却技术公司可以为您提供原创产品。

马利 AV 系列冷却塔

小册子、图书馆
Marley AV 系列冷却塔旨在通过快速简便的安装和节能运行,最大限度地降低您的成本,并最大限度地提高您的冷却性能。其单流诱导通风横流设计,可在小巧的安装空间内节省泵和风扇的能源。AV 系列是强制通风逆流冷却塔的理想替代品。

马利 NC 冷却塔维护通道

小册子、图书馆
提供安全、便捷的维护通道非常重要,这既可以确保操作员安全,又可以最大程度地延长设备的使用寿命。这些维护配件旨在让您的数控塔更易于操作、检查和维护。

马利 NC 冷却塔护栏系统

小册子、图书馆
NC 塔的新型护栏系统提供更快的组装和更简单的维护。零件显著减少,新的清晰说明确保您的护栏能够准确安全地组装。

产品和服务

小册子、图书馆
概述了我们提供的应用,包括暖通空调、制冷、工业、化学加工、精炼和发电。此外,本手册还包含零件和配件的高级概述。

600 级横流冷却塔

小册子、图书馆
Marley Class 600 是一种现场安装的溅水式冷却塔。600 级冷却塔有各种单元尺寸、填充空气行程和填充高度。在每个单元计划中,可以改变基本设计的几个方面,以实现最佳的运行经济性。结构选项包括 FRP 和压力处理木材。

SPX 奥拉西制造工厂

公司出版物、图书馆
如今,SPX 奥拉西工厂占地 20 英亩,占地面积 250,000 平方英尺,采用三班制生产,不断满足客户需求。目前的生产能力包括冷却塔、流体冷却器、结构不锈钢和碳钢焊接以及 PVC 薄膜填料、除水器和挤压溅水填料。

冷却塔基础知识

公司出版物、图书馆
《冷却塔基础知识》致力于实施满足设计和环境要求的水冷却系统,并采用合理的工程设计和合理的成本。(注意:下载时请耐心等待,这是一个很大的文档)
zh_CN