GridLoc Splash-Fill 支持
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
GridLoc 设计在网格顶部有一个模制的架子支撑,用于将网格固定到结构构件上。网格可以用钉子或螺丝固定在支撑构件上,以避免网格在水平面上移动。
典型的 GridLoc 布置为 4' x 6' 隔间,横杆与气流平行。横杆间距的标称窗口开口为水平 4 英寸、垂直 8 英寸。GridLoc 防溅杆把手与许多 Marley 防溅杆设计以及市售横杆兼容。GridLoc 将改造历史悠久的 Marley 塔。
高性能
重负
重负
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。