XCEL TU 漂移消除器

冷卻水塔零件

品牌: 馬利 |產品類別: 冷卻水塔零件
XCEL TU Drift Eliminator

概述

Marley 在 1970 年代開發了第一台蜂窩式除水器,當時除水器設計主要是無效的葉片型配置。

馬利 (Marley) 在 80 年代初獲得了 XCEL 世代消除器的專利。沒有任何其他消除器能夠與 XCEL 消除器的低漂移率和低壓降相媲美。

Proof In Performance
  蜂巢式設計
  低壓降
  漂移率極低
  逆流和橫流設計

如今,幾乎所有消除器都是嵌套式蜂窩 PVC 型設計。 XCEL 是一種更先進的設計,可滿足或超越當今嚴格的漂移排放規範,而無需犧牲風扇馬力。現在,在相同壓力降的情況下,漂移率降低至原始 XCEL 的一半。

除水器排出角度非常重要,足以確保兩種獨立的除水器設計-一種用於橫流塔,一種用於逆流塔。測試顯示離開消除器的空氣方向極為重要——不完美的設計會為風扇帶來額外的工作。

這意味著要么增加風扇馬力,要么降低冷卻塔性能。橫流型在消除器包內設有排水槽,以確保截留的漂移物返回冷卻水塔的濕側。

低漂移率是消除器設計的首要目標。低漂移率是 XCEL 消除器設計的主要目標,總 gpm 的典型漂移率為 0.0005%。根據塔的配置,可以實現較低的漂移率。

XCEL 除氣器幾乎不需要維護或不需要維護。如果需要清潔它們,必須小心不要對 PVC 消除器包造成物理損壞。對於鬆散的淤泥、纖維等沉積物,可以使用噴水,但前提是噴嘴保持持續移動且水壓不過大(建議小於 30 psi)。

正品馬利 OEM 零件經過精密設計,可為您提供可靠的產品。雖然其他供應商可能會以最初的優惠價格提供零件,但您可能會面臨性能下降的風險,並失去 FM 和 CTI 評級。馬利 OEM 零件具有值得您信賴的耐用性,因為我們專門為冷卻水塔設計和製造這些零件。

由於工廠運作依賴冷卻水塔性能,因此選擇最高品質的零件(Marley OEM 零件)非常重要。

zh_HK