产品详情:
可用性: 全世界
加仑/分钟范围: 387-3141
吨: 129-1047
获得 CTI 认证
每间房间 129 – 1047 吨
符合 ASHRAE 90.1 标准
符合 OSHA 标准
一体式百叶窗,实现零水溅出,冬季运行更顺畅
5 年保修
什么是冷却塔?
低维护
诱导通风可调距风扇
马利系统 5 减速机
不锈钢自由浮动驱动轴
TEFC、1.15 使用系数、水平轴电机和惰性建筑材料。
减速器五年内无需更换润滑油 — 这是业内最低的维护要求。
供水系统
重力流分配系统——维护简便、不受限制。
盆盖是标准配置。
Marley Spiral Target 聚丙烯喷嘴。
Marley MX 热成型 PVC 薄膜填充物 — 悬挂在结构不锈钢管上。
即使在低空气速率下,整体式消除器和百叶窗也能使循环水保持在填充范围内。
结构
横流配置——维护更容易、更安全。
FRP 和 300 系列不锈钢——防腐结构。
四个进气面——最大限度地减少再循环。
支撑钢——简化基础要求。
优质零件
高效轴流风扇—可调螺距风扇叶片可最大限度地利用额定马力,并允许现场调整以优化塔性能。
System 5 减速机 — 减速机选件五年内无需更换机油 — 业内最低的维护要求。减少废物流和环境影响。独立测试证明,Marley 减速机比大多数其他冷却塔制造商使用的减速机安静 4 dBA。
风扇电机 — TEFC 1.15 服务系数,水平轴电机,按照 Marley 规格设计,适用于冷却塔。专为潮湿冷却塔服务而绝缘。
五年机械保修 — 五年全面机械设备保修,包括机械设备支持,以及我们独有的 5 年免维护 System 5 减速机。
热门选择
进水旁路——在寒冷天气运行时,将全部水直接旁路到冷却塔集水盆中。
可吊起钢格架— 允许在临时支架上组装冷却塔并吊起至最终位置。
阻燃 FRP—火焰蔓延等级为 25 或更低(符合 ASTM E-84)。
控制系统——范围从标准风扇启动器和断路器到与您的建筑或过程系统协同工作的可编程逻辑控制器。
变速驱动器——温度控制、能源管理和机械设备寿命的终极目标。
电盆加热器组——在塔关闭期间维持集水盆水温在 40°F 至 45°F 之间。
振动限制开关——如果发生过度振动,则关闭风扇电机。
固态水位控制组件— 使用电磁阀补水装置监测水盆水位。配置包括补水装置以及高低水位报警和截止装置以及电水盆加热器截止装置。
Magnetrol® 电动浮子开关—通过电磁阀补水监测水盆水位。
感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。
注册 SPX 产品的好处:
你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护研讨会。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。
将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。
填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。