Marley LW 流体冷却器
蒸发式流体冷却器
产品详情:
诱导通风逆流填料/盘管混合式流体冷却器
可用性: 全世界
热容量: 每电池 26 – 107 吨 (114 – 470 千瓦)
流量范围: 每室 20 – 1200 gpm (5 – 273 m3/hr)
直接驱动风扇(标准)无需皮带传动维护
一体式安装,高度低
维护和访问优势
获得 CTI 认证
符合 ASHRAE 90.1 标准
符合 OSHA 标准
这 Marley LW 流体冷却器 是一款采用专利传热技术的诱导通风逆流闭路流体冷却器。LW 的 较低的高度 和 紧凑结构 和 工厂安装的控制装置 解决许多市政法规的高度限制。
通过将通常在现场执行的关键装配步骤转移到制造车间,LW 还提供了显著的 安装和维护优势 有效解决熟练劳动力资源减少和预算有限的问题。
应用
Marley LW 非常适合 HVAC 应用,包括商业建筑和多单元住宅高层建筑的水源热泵、水冷可变制冷剂流量 (VRF) 和滑架式系统。它还非常适合压缩机、机器夹套和工艺流体冷却等工业应用。Marley LW 流体冷却器是要求散热量小于 200 吨、逆流闭路冷却塔、室外强制通风流体冷却器更换、较低高度或重量要求或冗余限制的规格的可行选择。
安装优势
Marley LW 流体冷却器的标准装置高度小于 10.5 英尺,符合许多市政法规的高度限制,并且对于需要低能见度的屋顶安装具有优势。其他优势包括一体式安装、单点电源连接、工厂安装的控件以及工厂布线和测试。
维护优势
每个单元有 6-10 个大型矩形检修门,位置合理,便于检查和维护内部组件,包括喷雾室、线圈室和填充室,LW 将检修的便捷性提升到了另一个层次。检修门提供气密和防水密封,无需使用垫圈或紧固件。
专利传热技术
Marley LW 使用专门设计的传热线圈与 PVC 薄膜填充介质相结合,显著增强蒸发传热。线圈的独特设计大大降低了其对气流的阻力,降低了风扇功率要求,并通过允许更多空气通过高效填充介质来提高给定单元尺寸的散热能力。
直驱风扇
直接驱动风扇免除了皮带驱动设备通常需要的日常维护,包括定期张紧皮带和重新润滑轴承。风扇在工厂连接到设备控制面板,该控制面板经过工厂测试并安装在设备上,便于现场调试。
- ECM 直驱风扇
标准风扇驱动器采用高效电子换向电机 (ECM),具有积分速度
控制。ECM 风扇驱动器可在极低的噪音水平下实现高效运行。 - 交流电机直驱风扇(LWA 型号)
可选驱动系统采用 NEMA 高效风扇电机,专为与外部变速驱动器 (VFD) 配合使用而设计。配备交流电机的型号 (LWA 型号) 提供与配备 ECM 驱动器的型号相同的设备性能,但噪音水平略高,这是在电子设备供应存在漏洞的世界中提高可用性的折衷方案。
铜热交换盘管
铜质传热盘管具有耐腐蚀性和更高的热效率,这有助于 LW 流体冷却器设备尺寸紧凑、重量轻和使用寿命长。铜质盘管比同类镀锌钢盘管轻 30-40%。铜质盘管所需的工艺流体量较少,具有抑菌和可回收性。有多种盘管配置可供选择,以平衡传热能力、流体压降和设备。
防堵塞供水系统
大型 1-7/8” 孔喷嘴有助于防止碎屑堆积和堵塞。
多扇出入口门
每个单元有 6-10 个无垫圈门,无需工具即可拆卸,可以轻松接触内部组件,包括喷雾、线圈和填充隔间。
坚固的结构
LW 闭式冷却塔标配螺栓固定不锈钢集水盆。所有暴露在循环水中的集水盆和进气口部件(包括盘管支架、连接硬件和可选盆组件)均为厚规格 300 系列不锈钢。塔结构和机械支架的平衡部分由厚轧机镀锌钢制成。
PVC 进风百叶
PVC 进气百叶窗可限制溅出物,同时还可方便从各个方向进入集水盆。
PVC 除水器
高效的三重 PVC 消除器可限制漂移损失,并且易于拆卸进行检查。
2. 循环水从集水盆泵送到加压分配系统,并分配到各盘管。
3. 循环水流过盘管外部,带走工艺流体中的热量,并流入盘管下方的填充介质。
4. 通过液体冷却器吸入的空气会蒸发一小部分循环水,将热量排放到大气中。