工厂组装的模块化开路冷却塔

适用于中高热负荷

冷却塔应用/工业过程冷却

无论是为新建工厂提供服务,还是替换传统的现场组装式冷却塔,Marley® 工厂组装的冷却塔具有显著优势,包括交货周期更短,交付速度更快,以及预制模块便于安装,安装更安全。.

这些模块化塔采用工业级材料建造,旨在承受制造工厂、数据中心和区域能源综合体内工艺冷却应用的严格要求。

它们的优点包括:

经过认证的热性能 由冷却技术研究所 (CTI) 进行测试,以满足规定的热性能,从而消除了现场测试费用。

FM 批准选项。 许多 Marley 冷却塔都经过 FM 认证,无需使用防火系统即可使用,从而提供更实惠的运行保险。

场地灵活性。 预组装塔需要的铺设面积更少,场地放置选项更多,并且通常比现场竖立塔占用更少的规划面积。

一体式冷水盆选项。 许多 Marley 塔都配有冷水盆,从而省去了昂贵的现场混凝土盆施工。

传热介质范围 以适应变化的水质。 

特色产品:

NC Everest

马利·北卡罗来纳州·珠穆朗玛峰® 横流冷却塔
NC Everest 提供高达 50% 的更大冷却能力、更高的节能效果、更少的组件和更低的维护成本。 

NC_Newlight

北卡罗来纳州马利® 横流冷却塔
自 1968 年推出以来,Marley NC 冷却塔就树立了高效率、低维护的标准。

MD Everest

马利医学博士 Everest® 逆流冷却塔
MD Everest 冷却塔特别适用于对冷却有较高需求的应用,包括数据中心、区域能源综合体、健康科学园区和工业综合体。 

MD_Huddy

马利医学博士® 逆流冷却塔
Marley MD 是一款工厂组装的逆流冷却塔。对于许多 HVAC 和轻工业应用而言,这种设计所需的规划面积较少,并且比同类横流塔具有更大的场地布置灵活性。

详细了解 Marley 开路冷却塔如何成为您的工业过程冷却解决方案的一部分:

WP-NCE-18-thumbnail

白皮书:模块化结构
模块化设计的新进展提供了高达 50% 的冷却能力、更大的能源和安装节省、更少的组件和更容易的维护。
阅读更多…

WP-NCE-18-thumbnail

白皮书:冷却塔作为高效数据中心冷却系统的一部分,可节省水和能源
模块化设计的新进展提供了高达 50% 的冷却能力、更大的能源和安装节省、更少的组件和更容易的维护。
阅读更多…

Data Center Cooling

白皮书:FM APPROVED 冷却塔如何帮助降低风险
当水流暂时停止时,例如发生火灾,一些含有可燃物质和干燥区域的冷却塔可能会处于危险之中。
阅读更多…

Webinars

点播和直播网络研讨会库
通过本次以及 SPX Marley 技术专家提供的其他录制网络研讨会来提升您的蒸发冷却知识。
立即注册…

使用此表格,SPX 团队成员今天将与您联系。
要立即与某人通话,请拨打 1-800-4-Marley。

zh_CN